ligne de produits COMBICON Terminals S
section 1 mm2
pas 3,81 mm
type de raccordement Raccordement à ressort de traction
type de montage Soudage à la vague
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 200 V, section nominale: 1 mm2, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: ZFKDS(A) 1-W, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton