SPT MODULAR
-
Bloc de jonction C.I.
1237697
Bloc de jonction pour C.I., modulaire, raccordement à ressort Push-in, pas de 3,5 mm ... 15 mm, courant assigné pouvant atteindre 125 A, tension assignée pouvant atteindre 1500 V, en fonction de l'intercalaire sélectionné, section assignée 1,5 mm2 ... 35 mm2, configuration personnalisée
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Réduction des pertes de puissance : rigidité diélectrique jusqu'à 1 500 V
Plus grande variété de couleurs : sur demande, couleur individuelle des pôles
Un seul composant pour tous les raccordements des appareils : regroupez différents éléments dans un bloc de raccordement sur mesure
Utilisation du configurateur en ligne pour disposer facilement d'un produit personnalisé
Consultation facile en ligne des caractéristiques techniques : un code QR sur chaque produit