FOPT 2,2-R - Bloc de jonction pour circuit imprimé pour FO
1907924

Borne de circuit imprimé, section nominale: 0 mm2, nombre de potentiels: 1, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: FOPT, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 6 mm, nombre de picots par potentiel: 4, type de conditionnement: emballé dans un carton. Boîtier noir, blindé avec diode de réception / FO à raccorder : fibre polymère (suivant CEI 60793-2, Type A4a, diamètre gaine extérieure : 2,2 mm) / débit de données : 5 MBit/s / distance de transmission : max. 50 m / fiche technique détaillée disponible dans la rubrique Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement de fibres optiques sans prétraitement des fibres
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives