Pictogramme ligne de produits COMBICON Terminals S
Pictogramme section 1,5 mm2
Pictogramme pas 5,08 mm
Pictogramme type de raccordement Raccordement à ressort Push-in
Pictogramme type de montage Soudage à la vague
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 15 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 8, gamme d'articles: FFKDS(A)/V2, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,4 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton