MCS-112X90X52-IP6X-7035
-
Boîtier électronique
1524044
Boîtier électronique, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), indice de protection: IP65/67, dimensions: 112 x 90 x 52 mm, comprend la partie supérieure du boîtier, la partie inférieure du boîtier, les vis de fixation du boîtier et du circuit imprimé
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Pourquoi utilise-t-on un joint fixe ?
Le joint fixe permet une fermeture correcte. De plus, le joint d'étanchéité reste sur le boîtier et ne se perd pas.
Existe-t-il un moyen d'équilibrer la pression ?
Pour les variantes de boîtier selon IP67/IP65, l'élément de compensation de pression est déjà prémonté.
Où monter le boîtier ?
Le boîtier peut être monté sur des murs, des mâts, des profilés en aluminium ou même sur des profilés chapeau - ceci grâce à une plaque d'adaptation disponible en option.
Comment monter ou démonter le boîtier sur la plaque d'adaptation ?
Le montage s'effectue sans outils. Le boîtier est alors enclenché sur la plaque d'adaptation. En outre, il est possible de sécuriser le boîtier à l'aide de vis (à commander séparément). Lors du démontage, retirez le cas échéant les vis utilisées et f... Voir plus
Le montage s'effectue sans outils. Le boîtier est alors enclenché sur la plaque d'adaptation. En outre, il est possible de sécuriser le boîtier à l'aide de vis (à commander séparément). Lors du démontage, retirez le cas échéant les vis utilisées et faites levier, par exemple à l'aide d'un tournevis, sur les encliquetages de la plaque d'adaptation.
Voir moinsQuelles sont les couleurs et les autres possibilités de personnalisation ?
Grâce au système modulaire, vous composez vos boîtiers individuels. Plusieurs couleurs RAL sont disponibles. De plus, il est possible de combiner de multiples façons différents modèles de cadres et des accessoires supplémentaires. N'hésitez pas à nou... Voir plus
Grâce au système modulaire, vous composez vos boîtiers individuels. Plusieurs couleurs RAL sont disponibles. De plus, il est possible de combiner de multiples façons différents modèles de cadres et des accessoires supplémentaires. N'hésitez pas à nous demander d'autres personnalisations spécifiques.
Voir moinsExiste-t-il un moyen de relier les composants entre eux ?
Grâce à une charnière à film pouvant être montée ultérieurement, le couvercle reste sur le boîtier et les mains sont libres.
Quel est l'indice de protection IP du boîtier ?
Le boîtier est disponible dans les variantes IP40 ou IP65/IP67.
Quelles sont les possibilités d'application ?
Les boîtiers sont particulièrement adaptés à une utilisation dans la gestion technique centralisée ou dans l'industrie. Mais d'autres domaines d'application sont également envisageables grâce à ce boîtier polyvalent et robuste.