Boîte d'épissure sur rail DIN de série FDX 20, équipée de 6 coupleurs ST-Duplex, entièrement prête à l'épissage avec cordons extrémité libre 900 µm (OM2) et supports d'épissure pré-montés (pour protections d'épissure de réduction et de sertissage disponibles à part), sur un plateau d'épissure breveté en tôle d'acier à revêtement par poudre. Possibilité d'une arrivée de câble via presse-étoupe par le haut ou le bas. Boîtier (2 parties) préparé pour un montage sur rail DIN via un adaptateur situé à l'arrière (peut aussi être installé sur le côté).
Contenu de la livraison :
Boîtier électronique sur rail DIN avec plateau d'épissure intégré (monté), équipé de 6 coupleurs ST-Duplex, 12 cordons extrémité libre (OM2), 1 support d'épissure, 1 presse-étoupe (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9
-
Boîte à épissures
1019683
Boîte à épissures, design: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Les protections d'épissure de réduction (référence 1019676) et de sertissage (référence 1019678) doivent être commandées séparément. |
Type de produit | Boîte de répartiteur réseau |
Type de boîtier | Adaptateur de rail DIN |
Série | FDX 20 series |
Type | Module pour profilé |
Type de capteur | Ethernet |
Enfichable | ST-Duplex |
Nombre de sorties de câble | 2 |
Nombre de conducteurs | 12 |
Nombre de prises | 6 |
Nombre de prises | 12 |
Type de presse-étoupe | M20 x 1,5 |
Capot de protection | oui |
Sortie du câble | haut en bas |
Atténuation | ≤ 0,3 dB |
Support de transmission | FO |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Épisser |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 115 mm |
Boîtier | |
Largeur du boîtier | 40 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre embout | 2,50 mm |
Coloris | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de l'embout | Céramique-Circonia |
Matériau du boîtier | Métal |
Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, gris |
Type | Fibres de verre multimode |
Type de câble | 900 µm |
Structure de câble | fil compact pose semi-libre (STB) |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 12 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 12 mm |
Diamètre de fil avec isolant | 900 µm |
Fils, diamètre | 900 µm (250/900 µm) |
Fil, coloris | Affectation par code couleur suivant la norme CEI 60794-2 |
Absence d'halogène | oui |
Résistance à l'huile | non |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Câble fibre optique | |
Nombre de fibres | 12 |
Fibre | GOF |
Type de fibre | Fibre de verre multimode 50/125 µm |
Atténuation | ≤ 0,3 dB (pour 850 nm / 1300 nm) |
Affaiblissement de régularité | ≥ 35 dB (pour 850 nm / 1300 nm) |
Support de transmission | FO |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | M20 x 1,5 |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Atténuation | ≤ 0,3 dB |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (selon CEI 60529) |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Résistance au rayonnement UV | oui |
Résistance à l'huile | non |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Résistance à l'huile | non |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Déplacement flexible de l'adaptateur de profilé |
Référence | 1019683 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNGAA |
Product key | ABNGAA |
GTIN | 4055626701141 |
Poids par pièce (emballage compris) | 759,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 672,101 g |
Numéro du tarif douanier | 85367000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115560
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115574
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble FO 1115588
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115557
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble FO 1115587
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - Câble de jonction FO 1115554
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - Câble de jonction FO 1115570
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - Câble de jonction FO 1115584
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/... - Câble fibre optique 1286222
-
FOC-ST:A-ST:A-GZ01/... - Câble de jonction FO 1405712
-
FOC-ST:A-LC:A-GZ01/... - Câble de jonction FO 1405706
-
FOC-ST:A-SC:A-GZ01/... - Câble de jonction FO 1405708
-
FOC-ST:A-SJ:A-GZ01/... - Câble de jonction FO 1405710
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Accessoires conducteurs à fibre optique 1407029
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - Accessoires conducteurs à fibre optique 1407002
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Vis de fermeture 1424519
-
WP-CN PA M20 - Contre-écrou 3241134
-
SF-PH 1-80 - Tournevis 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Tournevis 1212552
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Adaptateur de rail DIN 1041740
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411125
-
TML (104X10)R - Bandes de repérage 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Bandes de repérage 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Etiquette de sécurité avec colle spéciale 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Étiquette pour surfaces brutes 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Etiquette d'avertissement 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Repères pour appareils 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Repère de câble 0803386
Avantages
Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène
Montage sur rail DIN possible dans six sens de positionnement
Conforme aux normes industrielles
Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des composants rigoureusement testés
Montage par encliquetage sur les rails DIN courants NS 35/7,5 ou NS 35/15
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem