Blocs de jonction de puissance PTPOWER et UKH

Blocs de jonction de puissance avec technologies PowerTurn et à vis

Les blocs de jonction de puissance de Phoenix Contact sont conçus pour une tension nominale de 1 500 V maximum. Les blocs de jonction peuvent être verrouillés sur un rail DIN ou vissés par montage direct sur une plaque de montage. Des blocs de jonction de dérivation adéquats permettent une alimentation et une répartition du potentiel simplifiées. Ces blocs de jonction sont disponibles avec différentes sections jusqu'à 240 mm².

Go to Product Detail Page for item 1086475
UBAL 95 - Bloc de jonction de puissance
UBAL 95 - Bloc de jonction de puissance
1086475

Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 220 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 95 mm2, section : 16 mm2 - 95 mm2, Section de référence: 95 mm2, section : 16 mm2 - 95 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: gris

Avantages

  • Installation facile des conducteurs avec la technique PowerTurn et la technologie à vis
  • Alimentation et prise tension faciles grâce à des blocs de jonction encliquetables en option
  • Répartition facile du potentiel grâce à des fiches ou à des peignes de pontage
  • Nombreuses possibilités de repérage et de test
  • Montage flexible grâce aux variantes de montage direct ou sur rails DIN
  • Frais de montage et de logistique réduits grâce à des borniers prémontés
Bloc de jonction de puissance avec raccordement PowerTurn

Bloc de jonction de puissance avec raccordement PowerTurn

Blocs de jonction de puissance avec raccordement PowerTurn

Les blocs de jonction de puissance PTPOWER vous assurent le raccordement le plus rapide et le plus pratique possible lors du câblage des conducteurs de grande section. Vous pouvez raccorder des conducteurs jusqu'à 185 mm² et 1 500 V CEI ou 1 000 V UL en pivotant simplement le levier de commande. Les blocs de jonction PTPOWER avec la technologie de raccordement à ressort PowerTurn permettent de raccorder facilement et rapidement des conducteurs de puissance avec un simple tournevis et un actionnement unique du levier de commande. Jusqu'à trois ressorts de pression en acier pour ressorts de haute qualité associés au design prismatique du corps de bloc de jonction garantissent un raccordement des conducteurs stable à long terme et résistant aux vibrations.

Blocs de jonction de puissance à raccordement vissé

Blocs de jonction de puissance à raccordement vissé

Blocs de jonction de puissance à raccordement vissé

Avec une tension de 1 500 V, les blocs de jonction compacts de traversée à haute intensité sont parfaits pour une utilisation dans une installation de production d'énergie renouvelable, notamment photovoltaïque. Quatre blocs de jonction de dérivation intégrés d'une section de 10 mm² vous assurent une alimentation ou une répartition du potentiel aisée. Les blocs distributeurs de potentiel adaptés sont réalisés à l'aide de ponts à vis.

Blocs de jonction de puissance avec boulonnage

Blocs de jonction de puissance avec boulonnage

Blocs de jonction de puissance avec boulonnage

Les blocs de jonction de puissance avec boulonnage regroupent les séries OTTA, RSC, RBO et HV. Chacune de ces séries est adaptée à différents domaines d'utilisation. Les blocs de jonction de puissance OTTA se distinguent par leur design compact et peu encombrant. Les blocs de jonction de puissance RSC sont parfaits pour le raccordement de conducteurs avec cosses à fourches et à anneaux. Le raccordement se fait par vis filetée avec axe plus-moins. La gamme de produits RBO comprend un bloc de jonction à tige filetée compact pour le raccordement des conducteurs de 0,5 à 300 mm². Les blocs de jonction de puissance ont des tiges filetées avec les tailles de filets métriques M5 à M16. Les connecteurs de puissance HV sont disponibles en tant que blocs de jonction à tige filetée avec un ou deux conducteurs. Les blocs de jonction permettent dans un espace restreint le raccordement sécurisé de quatre conducteurs au maximum avec des cosses, selon les normes DIN 46234, DIN 46235 et DIN 46237.

Blocs de jonction à tige filetée avec blocs de jonction de dérivation

Blocs de jonction à tige filetée avec blocs de jonction de dérivation

Blocs de jonction de dérivation

Les blocs de jonction de dérivation AGK sont des accessoires spéciaux pour les blocs de jonction de puissance et les connecteurs de puissance. Les blocs de jonction de dérivation permettent d'intégrer facilement des prises pour des sections de conducteurs réduites. Selon le type de bloc de jonction, les blocs de jonction de dérivation sont enfichés ou vissés.

Utilisation du logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER sur un écran de tablette

Une planification efficace avec clipx ENGINEER

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.

Brochure de produits sur les blocs de jonction

Brochure de produits sur les blocs de jonction

Téléchargements

Brochure sur les blocs de jonction de puissance
Vous souhaitez recevoir des informations imprimées sur nos blocs de jonction de puissance ? Vous trouverez ci-dessous notre brochure de produits et notre brochure qualité sur les blocs de jonction ainsi qu'une brochure sur le raccordement à ressort latéral.