ST 35 OG
-
Blocs de jonction simple
3036182
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 35 mm2, 1er étage, section : 2,5 mm2 - 35 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: orange
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Bloc de jonction de traversée |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 35 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 25 mm |
| Gabarit | A8 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section du conducteur AWG | 14 ... 2 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 14 ... 2 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Section nominale | 35 mm² |
| Int. nom. | 125 A |
| Courant de charge maximal | 125 A (pour une section de conducteur de 35 mm²) |
| Tension nominale | 1000 V |
| Remarque | L'alimentation du bloc de jonction ST 35 sur le bloc de jonction ST 16-TWIN à l'aide du pont réducteur RB-ST 35 ne peut avoir lieu que d'un côté. En cas d'alimentation centrale, le couvercle D-ST 16-TWIN ne peut pas être ponté à l'aide du pont réducteur. |
| Connexion selon la norme | CEI/EN 60079-7 |
| Désignation du certificat de contrôle | IECEx KEM 06.0033U / KEMA 01ATEX2260 U |
| Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section du conducteur AWG | 14 ... 2 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Courant de charge maximal | 108 A (pour une section de conducteur de 35 mm²) |
| Tension nominale | 690 V |
| Données assignées (ATEX/IECEx) | |
| Repérage | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Plage de température de service | -60 °C ... 110 °C |
| Accessoires homologués Ex | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
| Liste ponts | Pont enfichable / FBS 2-16 / 3005963 |
| Données de pontage | 85,5 A (35 mm²) |
| Augmentation de température Ex | 40 K (118,6 A / 35 mm²) |
| lorsque le pontage est réalisé avec un pont | 690 V |
| Tension d'isolement assignée | 630 V |
| Sortie | (permanent) |
| Étage Ex Généralités | |
| Tension de référence | 690 V |
| Courant de référence | 107,5 A |
| Courant de charge maximal | 107,5 A |
| Résistance de contact | 0,21 mΩ |
| Caractéristiques raccordement Ex Généralités | |
| Section nominale | 35 mm² |
| Section assignée AWG | 2 |
| Capacité de raccordement rigide | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 14 ... 2 |
| Capacité de raccordement flexible | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 14 ... 2 |
| Largeur | 16 mm |
| Coloris | orange |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Essai de tension de choc | |
| Tension témoin valeur de consigne | 9,8 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai d'échauffement | |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 35 mm² | 4,2 kA |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 2,2 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Résistance mécanique | |
| Résultat | Essai réussi |
| Fixation sur le support | |
| Profilé/support de fixation | NS 35 |
| Force d'essai, valeur de consigne | 10 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
| Vitesse de rotation | 10 tr./min |
| Tours | 135 |
| Section de conducteur/poids | 2,5 mm2/0,7 kg |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| Résultat | Essai réussi |
| Vieillissement | |
| Cycles de température | 192 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
| Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
| Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 3,12g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 30g |
| Durée des chocs | 18 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| CEI/EN 60079-7 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 3036182 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | BE2111 |
| GTIN | 4046356897860 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 84,99 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 84,99 g |
| Pays d'origine | PL |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
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
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
SZF 3-1,0X5,5 - Tournevis 1206612
-
PAI-ST 35/1000MM - Adaptateur de test 3029994
-
ST-IL - Matériaux de montage 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
ZB 16:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0827461
-
ZB 16 CUS - Ruban de repérage ZB 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0827462
-
UC-TM 16 - Repères pour blocs de jonction 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824621
-
UCT-TM 16 - Repères pour blocs de jonction 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0827464
-
ZBF 16 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0827465
-
UC-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824678
-
UCT-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829693
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Logiciel 1050453
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem