MUT 2,5 - Bloc de jonction miniature
3248030

Bloc de jonction miniature, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés