ZFK 6-DREHSI/K (5X25)
-
Bloc de jonction-fusibles
3029457
Bloc de jonction porte-fusible à ressort pour cartouches de type G avec indicateur de fusion, section : 0,5 - 6 mm2, largeur : 12 mm, coloris : noir
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction-fusibles |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Fusible | G / 5 x 25 |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 6 mm² |
1er étage | |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-3 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section du conducteur AWG | 20 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Int. nom. | 10 A (En cas d'utilisation comme bloc de jonction de sectionnement. Avec fusible, le courant est déterminé grâce au fusible utilisé.) |
Courant de charge maximal | 10 A (En cas d'utilisation comme bloc de jonction de sectionnement. Avec fusible, le courant est déterminé grâce au fusible utilisé.) |
Tension nominale | 800 V (En cas d'utilisation comme bloc de jonction de sectionnement. Avec fusible, la tension est déterminée par le voyant choisi.) |
Section nominale | 1,5 mm² |
Largeur | 12 mm |
Coloris | noir |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-3 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3029457 |
Conditionnement | 25 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | BE2135 |
GTIN | 4017918618698 |
Poids par pièce (emballage compris) | 35,38 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 35,38 g |
Pays d'origine | PL |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBI 10-12 - Pont de jonction 0203454
-
TS-KK 3 - Séparateur 2770215
-
SZF 2-0,8X4,0 - Tournevis 1204520
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808781
-
ZBF 8 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825030
-
UC-TMF 8 - Repères pour blocs de jonction 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824654
-
UCT-TMF 8 - Repères pour blocs de jonction 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829672
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Bornier de test 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Bornier de test 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Bornier de test 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Bornier de test 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Bornier de test 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Bornier de test 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Bornier de test 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Bornier de test 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Bornier de test 0303406
-
PSB 4/7/6 - Bornier de test 0303299
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem