UK 3-MVSTB-5,08 - Blocs de jonction simple
3002076

Blocs de jonction simple, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 12 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, 1er étage connexion à gauche, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles