WF 1000 - Automate à dénuder
1212149

Dispositif de dénudage avec afficheur graphique intégré, pour conducteurs et lignes jusqu'à 6 mm de diamètre, modèle 230 V.


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le réglage individuel des dimensions de dénudage se fait grâce à des boutons rotatifs et apparaît sur le grand afficheur.
Les câbles multifilaires jusqu'à 6 mm de diamètre peuvent également être dénudés.
Il est possible de ne retirer qu'une partie de l'isolation.
La force de serrage se règle automatiquement en fonction de la force de tirage nécessaire.
Automate à dénuder compact pour le dénudage automatique de conducteurs d'une section comprise entre 0,08 et 6 mm²
Même les isolations spéciales, telles que PTFE et silicone, peuvent être dénudées tout comme les isolations standard.
On évite les marques de pression sur les isolations fragiles.