Pour obtenir des processus de marquage des câbles et des conducteurs de la plus grande efficacité, combinez une imprimante à rouleaux standard de série THERMOMARK E SERIES avec l'applicateur THERMOMARK E.WIRE. Vous disposez ainsi d'un système d'application et d'impression automatisé, qui vous permet de réaliser un gain de temps pouvant atteindre 70 % par rapport aux opérations manuelles de repérage. Avec le THERMOMARK E.WIRE, réalisez des repères mobiles applicables sur tous types de corps cylindriques et de conducteurs torsadés, qu'il est possible de repérer sur trois côtés grâce à leur forme triangulaire. Pour cela, le THERMOMARK E.WIRE mesure automatiquement le diamètre du corps cylindrique, coupe le film de marquage E-WM... pré-imprimé, au format en continu, à la longueur appropriée, l'applique autour du corps cylindrique puis il scelle le repère d'un joint soudé à chaud. Le résultat est un repère parfaitement adapté au diamètre, impossible à perdre, mais qui garde sa mobilité radiale et axiale. Ce système unique permet ainsi de repérer efficacement tous les diamètres compris entre 1,8 mm/0,07" et 5,6 mm/0,22" avec un seul matériau.
Contenu de la livraison :
THERMOMARK E.WIRE, galet presseur TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), instructions d'installation en plusieurs langues
THERMOMARK E.WIRE
-
Applicateur
1203216
Applicateur pour l'impression et l'application efficace des repères mobiles E-WM... sur des conducteurs et des câbles, en une seule opération automatisée
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E140403Produits compatibles
Avantages
Efficacité maximum : gain de temps pouvant atteindre 70 % par rapport aux opérations manuelles d'impression et d'application
Une efficacité élevée et constante tout au long de la journée de travail grâce au maniement intuitif, ce qui participe à la réduction des coûts
Exactitude de la planification en ce qui concerne la productivité et la qualité : si les commandes sont nombreuses, il est possible d'augmenter considérablement la productivité sans augmenter le nombre d'employés
Réduction des erreurs utilisateurs grâce au guidage intuitif pas à pas suivant tout le processus de repérage, ainsi que le traitement automatique des données issues des systèmes CAE et d'autres formats de données courants dans les échange de données
Grâce au format en continu, un seul matériau permet de couvrir tous les diamètres de conducteurs et de câbles dans la plage de 1,8 ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Il n'est donc pas nécessaire de changer de matériau
Maniement simple et efficace, car la mesure du diamètre du corps cylindrique est automatique et la taille du repère est adaptée au mieux
Bonne visibilité des repérages en place grâce à l'impression des 3 côtés et à la possibilité de déplacer les repères sur les conducteurs/câbles
Il est possible d'imprimer des informations différentes sur les 3 surfaces de repérage grâce aux repères triangulaires
Les repères sont imperdables, en raison de la grande résistance du thermoscellage
Marquage durable de fils uniques, de conducteurs, de câbles, de faisceaux de câbles torsadés et d'autres corps cylindriques, ce qui permet une flexibilité maximum
La conception intuitive de la commande et la structure symétrique permettent aux droitiers comme aux gauchers d'utiliser l'applicateur de manière ergonomique
Montage simple et rapide de l'applicateur sur l'imprimante à rouleaux via un vis à six pans creux
Raccordez l'applicateur à l'imprimante à rouleaux via l'interface D-SUB, le logiciel le reconnaîtra automatiquement