Huit amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure MINI Analog Pro s'intègrent facilement et rapidement dans un réseau Modbus/RTU à l'aide d'un adaptateur de communication.
Composants système et accessoires pour amplificateurs-séparateurs
Les composants système et les accessoires font de deux gammes de produits un seul système. Utilisez par exemple le connecteur de bus sur rail DIN modulaire comme solution système flexible pour le pontage d'énergie. Le connecteur de bus sur rail DIN modulaire facilite l'installation d'une extension du système ou le changement d'un module, même pendant le fonctionnement. D'autres accessoires, tels que des adaptateurs de programmation et des blocs de jonction traversants, complètent la gamme.
Adaptateur de connecteur de bus sur rail DIN (2 pôles) pour la connexion du côté gauche des appareils MACX MCR-EX-AP...au module d'alimentation MACX MCR-PTB(-SP) avec connecteur de bus sur rail DIN ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY pour le pontage de la tension d'alimentation.
Le séparateur permet de conserver les sections de séparation Ex i en présence d'appareils Ex i et Non Ex i juxtaposés sur le rail DIN.
Adaptateur de connecteur de bus sur rail DIN (2 pôles) pour la connexion du côté droit des appareils MACX MCR-EX-AP ... au module d'alimentation MACX MCR-PTB(-SP) avec connecteur de bus sur rail DIN ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY pour le pontage de la tension d'alimentation.
Le module de surveillance des défauts sert à l'analyse et à la signalisation des erreurs collectées par le système de surveillance des défauts et à la surveillance des tensions d'alimentation. La signalisation des défauts s'effectue via un contact NO. Raccordement vissé, configuration standard.
La borne d'alimentation MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) sert à l'alimentation en tension d'alimentation du connecteur de bus sur rail DIN. La borne d'alimentation FM offre la fonction supplémentaire de surveillance en combinaison avec le module de surveillance des défauts. Raccordement vissé.
Bloc de jonction de traversée avec connectique enfichable pour la transmission des signaux déjà isolés galvaniquement. Raccordement vissé
Huit amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure MINI Analog Pro s'intègrent facilement et rapidement dans un réseau PROFIBUS DP à l'aide d'un adaptateur de communication.
Module d'espace réservé non fonctionnel pour la pose des câbles de signalisation à sécurité intrinsèque non utilisés, avec blocs de jonction Push-in.
Le module de surveillance des défauts avec connectique enfichable sert à l'analyse et à la signalisation des erreurs collectées par le système de surveillance des défauts (Fault Monitoring) ainsi qu'à la surveillance des tensions d'alimentation. Signalisation des erreurs via le contact NF. Connectique à vis, configuration standard
Avantages
- Pontage d'énergie, extension de système ou changement de module faciles, même pendant le fonctionnement, avec le connecteur de bus sur rail DIN
- Possibilités d'alimentation flexibles : alimentation directe sur le module via un module d'alimentation ou une alimentation avec entrée à large plage 85 V AC … 264 V AC
- Adaptation facile au système d'alimentation Pepperl+Fuchs avec l'adaptateur Power Rail
- Diagnostic pratique avec le module de surveillance des défauts MINI Analog Pro ou avec le module d'alimentation et de signalisation des erreurs MACX Analog
Alimentation flexible
Le connecteur de bus sur rail DIN offre trois possibilités pour l'alimentation des appareils :
1. Alimentation directe sur le module
- Sans accessoires supplémentaires
- Pour 16*) modules MINI Analog Pro maximum
- Pour 32*) modules MACX Analog maximum
2. Alimentation via un module d'alimentation de format identique
- Permet également une alimentation redondante et la surveillance de l'alimentation
- Pour 115*) modules MINI Analog Pro maximum
- Pour 80*) modules MACX Analog maximum
3. Alimentation via l'alimentation système
- Permet également une alimentation redondante et la surveillance de l'alimentation
- Pour 60*) modules MINI Analog Pro maximum
- Pour 10*) modules MACX Analog maximum
*) Le nombre exact dépend du courant absorbé du type de module concerné. Vous trouverez des indications sur le calcul dans notre manuel d'alimentation dans la zone de téléchargement des articles.
Diagnostic convivial grâce au message global d'erreur avec surveillance des défauts
Grâce au message global d'erreur avec surveillance des défauts, le connecteur de bus sur rail DIN offre une solution modulaire pour l'évaluation rapide des erreurs d'applications à plusieurs canaux. Les deux systèmes MINI Analog Pro et MACX sont compatibles entre eux. Selon le type de module, les erreurs suivantes sont signalées :
• Rupture de fil
• Court-circuit
- • Panne d'alimentation
- Dépassement de la plage de mesure par le haut ou par le bas (uniquement MINI Analog Pro)
- Erreur de fusible sur le module d'alimentation (uniquement MACX Analog)