MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP-SP
-
Amplificateur séparateur de sortie
1291983
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | Précision, données typiques en % de la plage de mesure (20 mA) à UN, 23 °C |
| Information pour le fonctionnement | Les conditions de montage influencent la température ambiante. Veuillez respecter le mode d'emploi. |
| Gamme de produits | MACX Analog |
| Nombre de voies | 2 |
| Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Défaut de linéarité | ≤ 0,25 % (charge = 0 Ω) |
| Conditions de transmission des signaux | In = Out |
| Coefficient de température typ. | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui |
| Isolation galvanique Entrée/sortie | |
| Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
| Isolation galvanique Sortie 1 / Sortie 2 | |
| Tension d'essai | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolation galvanique Entrée 1 / entrée 2 | |
| Tension d'essai | 500 V (50 Hz, 60 s) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire |
| Puissance dissipée | ≤ 0,2 W (à 20 mA par canal) |
| ≤ 0,6 W (à 40 mA par canal) | |
| Signal: Courant | |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (avec HART) | |
| 0 mA ... 40 mA (Domaine fonctionnel) | |
| Chute de tension | 1 V (constant) |
| Signal: Courant | |
| Description de la sortie | à sécurité intrinsèque |
| Nombre de sorties | 2 |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (avec HART) | |
| 0 mA ... 40 mA (Domaine fonctionnel) | |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 800 Ω (20 mA) |
| Tension de marche à vide | 25 V |
| Détection de défaut de ligne | 0 mA (Rupture de ligne) |
| ≤ 1 mA (Comportement du courant d'entrée) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Inductance interne max. Li | négligeable |
| Capacité interne max. Ci | négligeable |
| Tension de sortie max. Uo | 25 V |
| Courant de sortie max. Io | 99 mA |
| Puissance de sortie max. Po | 613 mW |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
| IIA (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 28 mH / 2,97 µF |
| IIB (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 11 mH / 840 nF |
| IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2,5 mH / 110 nF |
| I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 46 mH / 4,87 µF |
| Communication des données (dérivation) | |
| Protocoles supportés | HART transparent |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 107,8 mm |
| Profondeur | 113,7 mm |
| Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (Blocs de jonction) |
| IP30 (Boîtiers) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C (Appareil individuel : position de montage au choix) |
| -20 °C ... 70 °C (Montage groupé : rail DIN vertical sans circulation d'air) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montage groupé : rail DIN vertical avec circulation d'air) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montage groupé : rail DIN horizontal sans circulation d'air) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montage groupé : rail DIN horizontal avec circulation d'air) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % (pas de condensation) |
| ATEX | |
| Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Repérage | 3 |
| Compatibilité électromagnétique | Contrôlé selon les normes et dispositions suivantes : EN 61326-1 utilisation dans le secteur industriel, NAMUR NE 21 |
| Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
| Type de montage | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Position de montage | vertical, horizontal |
| Référence | 1291983 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK121W |
| Product key | DK121W |
| GTIN | 4063151524937 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 188,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 160 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 66d0bc47-7b83-4df2-b289-76d7f37655de |
Produits compatibles
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Connecteur de bus sur rail DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Connecteur de bus sur rail DIN 1351982
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem