MINI MCR-SL-UI-UI-SP
-
Amplificateur-séparateur
2864710
Amplificateur-séparateur MCR à 3 voies, entrée et sortie configurables par DIP switch, pour l'isolation galvanique des signaux analogiques, avec raccordement à ressort de traction, configuration à la commande. Article de rechange : 2902039 MINI MCR-2-UI-UI-PT-C.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | MINI Analog |
| Nombre de voies | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
| Isolation galvanique | Isolation de base selon EN 61010 |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Fréquence limite (3 dB) | env. 100 Hz |
| Tension d'essai : entrée / sortie / alimentation | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
| Réponse indicielle (10-90 %) | env. 3,2 ms |
| Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
| Coefficient de température typ. | < 0,002 %/K |
| Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (de la déviation maximale) |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
| Courant max. absorbé | < 19 mA (Sortie courant, pour 24 V DC avec charge) |
| < 9 mA (Tension de sortie, pour 24 V DC avec charge) | |
| Consommation de puissance (Sortie I) | < 450 mW (Sortie courant) |
| Consommation de puissance (Sortie U) | < 200 mW (Sortie tension) |
| Signal | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Configurable/programmable | oui, préconfiguré |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Signal d'entrée tension maximale | 30 V |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Signal d'entrée courant maximal | 50 mA |
| Résistance d'entrée entrée tension | env. 100 kΩ |
| Résistance d'entrée entrée courant | env. 50 Ω |
| Signal | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Configurable/programmable | oui, préconfiguré |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Signal de sortie tension maximale | env. 12,5 V |
| Tension de marche à vide | env. 12,5 V |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (autres réglages, à préciser dans la commande) |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Signal de sortie courant maximal | 28 mA |
| Courant de court-circuit | env. 22 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 10 kΩ |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω (pour 20 mA) |
| Ondulation | < 20 mVCC (à 500 Ω) |
| < 20 mVCC (à 10 kΩ) | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 93,1 mm |
| Profondeur | 102,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Repérage | GL EMC 2 D |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 5 % |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 5 % |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 5 % |
| Isolation galvanique | Isolation de base selon EN 61010 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2864710 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK1131 |
| Product key | DK1131 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 82 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 65,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Jusqu'à 36 combinaisons de signaux configurables via le sélecteur de codage (DIP)
Faible consommation
Isolation 3 voies
Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem