MINI MCR-2-U-UI-PT-C
-
Amplificateur-séparateur
2902020
Amplificateur-séparateur à 3 voies, avec entrée/sortie configurables, pour l'isolation galvanique et la conversion de signaux analogiques, dans les plages mV et V, aussi bien unipolaire que bipolaire. Connectique Push-in, configuration à la commande.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Amplificateur-séparateur |
Gamme de produits | MINI Analog Pro |
Nombre de voies | 1 |
Version | Amplificateur-séparateur |
Configuration | DIP switch |
Propriétés d'isolation: GB Standard | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Fréquence limite (3 dB) | 30 Hz (via DIP switch) |
5 kHz (via DIP switch) | |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
Réponse indicielle (10-90 %) | < 8,5 ms (à filtre 30 Hz) |
Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (de la déviation maximale) |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolation renforcée selon CEI/EN 61010-1 |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
Courant absorbé typique | 25 mA (Sortie courant, pour 24 V DC avec charge) |
54 mA (Sortie de courant, pour 12 V DC charge comprise) | |
Consommation de puissance (Sortie I) | ≤ 800 mW (pour IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, charge 600 Ω) |
Signal: Tension | |
Nombre d'entrées | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Signal d'entrée | Tension |
Signal d'entrée tension | -50 mV ... 50 mV (via DIP switch) |
0 mV ... 50 mV (via DIP switch) | |
-60 mV ... 60 mV (via DIP switch) | |
0 mV ... 60 mV (via DIP switch) | |
-75 mV ... 75 mV (via DIP switch) | |
0 mV ... 75 mV (via DIP switch) | |
-80 mV ... 80 mV (via DIP switch) | |
0 mV ... 80 mV (via DIP switch) | |
-100 mV ... 100 mV (via DIP switch) | |
0 mV ... 100 mV (via DIP switch) | |
-120 mV ... 120 mV (via DIP switch) | |
0 mV ... 120 mV (via DIP switch) | |
-150 mV ... 150 mV (via DIP switch) | |
0 mV ... 150 mV (via DIP switch) | |
-200 mV ... 200 mV (via DIP switch) | |
0 mV ... 200 mV (via DIP switch) | |
-240 mV ... 240 mV (via DIP switch) | |
0 mV ... 240 mV (via DIP switch) | |
-300 mV ... 300 mV (via DIP switch) | |
0 mV ... 300 mV (via DIP switch) | |
-500 mV ... 500 mV (via DIP switch) | |
0 mV ... 500 mV (via DIP switch) | |
-600 mV ... 600 mV (via DIP switch) | |
0 mV ... 600 mV (via DIP switch) | |
-750 mV ... 750 mV (via DIP switch) | |
0 mV ... 750 mV (via DIP switch) | |
-800 mV ... 800 mV (via DIP switch) | |
0 mV ... 800 mV (via DIP switch) | |
-1 V ... 1 V (via DIP switch) | |
0 V ... 1 V (via DIP switch) | |
-1,2 V ... 1,2 V (via DIP switch) | |
0 V ... 1,2 V (via DIP switch) | |
-1,5 V ... 1,5 V (via DIP switch) | |
0 V ... 1,5 V (via DIP switch) | |
-2 V ... 2 V (via DIP switch) | |
0 V ... 2 V (via DIP switch) | |
-2,4 V ... 2,4 V (via DIP switch) | |
0 V ... 2,4 V (via DIP switch) | |
-3 V ... 3 V (via DIP switch) | |
0 V ... 3 V (via DIP switch) | |
-5 V ... 5 V (via DIP switch) | |
0 V ... 5 V (via DIP switch) | |
-6 V ... 6 V (via DIP switch) | |
0 V ... 6 V (via DIP switch) | |
-7,5 V ... 7,5 V (via DIP switch) | |
0 V ... 7,5 V (via DIP switch) | |
-8 V ... 8 V (via DIP switch) | |
0 V ... 8 V (via DIP switch) | |
-10 V ... 10 V (via DIP switch) | |
0 V ... 10 V (via DIP switch) | |
-12 V ... 12 V (via DIP switch) | |
0 V ... 12 V (via DIP switch) | |
-15 V ... 15 V (via DIP switch) | |
0 V ... 15 V (via DIP switch) | |
-20 V ... 20 V (via DIP switch) | |
0 V ... 20 V (via DIP switch) | |
-24 V ... 24 V (via DIP switch) | |
0 V ... 24 V (via DIP switch) | |
-30 V ... 30 V (via DIP switch) | |
0 V ... 30 V (via DIP switch) | |
Signal d'entrée tension maximale | 33 V |
Résistance d'entrée entrée tension | > 10 kΩ |
Signal: Tension/courant | |
Nombre de sorties | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Signal de sortie tension | 0 V ... 5 V (via DIP switch) |
1 V ... 5 V (via DIP switch) | |
-5 V ... 5 V (via DIP switch) | |
0 V ... 10 V (via DIP switch) | |
2 V ... 10 V (via DIP switch) | |
-10 V ... 10 V (via DIP switch) | |
Tension de marche à vide | < 17 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (via DIP switch) |
4 mA ... 20 mA (via DIP switch) | |
Signal de sortie courant maximal | 22 mA |
Courant de court-circuit | < 32 mA |
Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 10 kΩ |
Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 600 Ω (pour 20 mA) |
Ondulation | < 20 mVCC (à 600 Ω) |
< 20 mVCC (à 600 Ω) |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (avec embout) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) | |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 (souple) |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 109,81 mm |
Profondeur | 119,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau du boîtier | PBT |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificat | BVS 19 ATEX E 047 X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx BVS 19.0041X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec ic IIC T4 Gc |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA00002UA |
EAC Ex | |
Repérage | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Référence | 2902020 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DK1121 |
Product key | DK1121 |
Page catalogue | Page 74 (C-5-2019) |
Poids par pièce (emballage compris) | 118,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 120,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 40e18d83-143e-494c-a5d2-1ae57a1f2027 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Porte-modules 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Porte-modules 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptateur système 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Module de communication 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Module de communication 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Module de communication 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Module de communication 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Jeu de fiches 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Jeu de fiches 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Bloc de jonction d'alimentation 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Élément de surveillance 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Élément de surveillance 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem