L'amplificateur-séparateur à 3 voies MCR-C-UI(450)-DCI(-NC) est utilisé pour l'isolation galvanique et la conversion de signaux analogiques. Il permet l'isolation galvanique de signaux analogiques standards. L'entrée et la sortie du module sont alimentés en tension par le convertisseur CC/CC tout en étant isolées galvaniquement du réseau (isolation à troies voies). La puissance auxiliaire nécessaire est indiquée par une LED d'alimentation verte. On voit ainsi clairement si une puissance auxiliaire est disponible ou non. Le module MCR garantir le découplage sécurisé d'un circuit de capteur avec le circuit de traitement, empêchant ainsi que plusieurs circuits de capteur ne s'influencent mutuellement. L'isolation à trois voies permet d'installer des modules de multiples manières, que ce soit sur place, ou à proximité de la commande pour la conversion de signaux et l'isolation galvanique, que sur des trajets de transmission pour le pontage de résistances de charge plus élevées. La conversion de signal suit une procédure de transmission inductive. De plus, un filtre raccordé en aval du transmetteur limite les éventuelles perturbations.
MCR-C-UI-UI-DCI
-
Amplificateur-séparateur
2810913
Amplificateur-séparateur MCR à 3 voies, avec entrée/sortie configurables, pour l'isolation galvanique de signaux analogiques, préconfiguré. Les combinaisons de signaux autorisées sont indiquées dans la fiche technique. Article de rechange : 2811284 MACX MCR-UI-UI.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de voies | 1 |
| Etalonnage gain | ± 2 % |
| Etalonnage zéro | ± 2 % |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Fréquence limite (3 dB) | 30 Hz |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 900 mW |
| Tension d'essai entrée/sortie | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tension d'essai alimentation/signal | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
| Réponse indicielle (10-90 %) | 11 ms |
| Coefficient de température max. | 0,0075 %/K |
| Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (de la déviation maximale) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC |
| Courant max. absorbé | < 30 mA (sans charge) |
| Signal | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Configurable/programmable | oui, préconfiguré |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V (autres réglages, à préciser dans la commande) |
| Signal d'entrée tension maximale | 30 V |
| Signal d'entrée courant maximal | 50 mA |
| Résistance d'entrée entrée tension | 1 MΩ |
| Résistance d'entrée entrée courant | 50 Ω |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Signal | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Configurable/programmable | oui, préconfiguré |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V (autres réglages, à préciser dans la commande) |
| Signal de sortie tension maximale | 15 V |
| Signal de sortie courant maximal | 30 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 10 kΩ |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 500 Ω |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Technologie de raccordement | MINICONNEC |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2810913 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK1XXX |
| Product key | DK1XXX |
| Poids par pièce (emballage compris) | 149,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 149,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 15, 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem