Les modules UPS à batterie intégrée sont très peu encombrants : le module UPS et la batterie sont réunis dans un seul boîtier. Il suffit de raccorder une alimentation en amont.
STEP-UPS/24DC/24DC/3
-
Alimentation secourue
2868703
Alimentation secourue avec module de batterie intégré. Le module de batterie STEP-BAT/LIPO/18.5 DC/1.4 AH peut être commandé séparément.
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement DC | |
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Plage de tension nominale d'entrée | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Temps de sauvegarde | 50 min (1 A) |
| 25 min (2 A) | |
| 17 min (3 A) | |
| Sélecteur rotatif | Service |
| | |
| 5 min. | |
| 10 min. | |
| 20 min. | |
| Courant absorbé | 4,7 A |
| < 30 mA | |
| < 0,5 A (Processus de charge (ICharge = max, IOut = 0)) | |
| Seuil de commutation fixe | < 22,5 V |
| Seuil de commutation variable | 1 V / 1 s |
| Temps d'enclenchement typique | < 0,5 s |
| Fusible d'entrée | 7 A (temporisé, intérieur) |
| Rendement | > 98 % (Alimentation secteur, pour accumulateur d'énergie chargé) |
| > 95 % (Mode batterie) | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Courant nominal de sortie (IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
| Limitation du courant de sortie | En fonctionnement en réseau conformément au courant maximum admissible |
| > 4 A (Mode batterie) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 4 A (0 °C ... 35 °C) |
| Temps de protection contre les microcoupures | 900 s |
| Déclassement | 35 °C ... 40 °C (5 %/K) |
| Puissance de sortie | 72 W |
| Puissance dissipée | 0,6 W (Fonctionnement en réseau) |
| 2 W (Fonctionnement en réseau) | |
| 4,4 W (Fonctionnement en réseau) | |
| 1,1 W (Mode batterie) | |
| 3,8 W (Mode batterie) | |
| 10 W (Mode batterie) | |
| Connectabilité en série | non |
| Fonctionnement sur secteur | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Plage de tension de sortie | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (UOut = UIn - 0,3 V DC) |
| Intensité de sortie Imax | 4 A (0 °C ... 35 °C) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
| Fonctionnement sur batterie | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Plage de tension de sortie | 23 V DC ... 26,5 V DC (UOut = UIn (t-1)) |
| Intensité de sortie Imax | 4 A (0 °C ... 35 °C) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
| Signal: Alarme | |
| Description de la sortie | Transistor |
| Signal: Charge de batterie | |
| Description de la sortie | Transistor |
| Signal: Mode batterie | |
| Description de la sortie | Transistor |
| Tension nominale UN | 18,5 V DC |
| Tension en fin de charge | 18,5 V DC ... 21 V DC |
| Courant de charge | 0,4 A |
| Capacité nominale | 1,4 Ah |
| Plage de capacité nominale | 1,4 Ah |
| Protection contre la décharge totale | < 15 V DC |
| Technologie pile | LIPO |
| Support d'enregistrement | Lithium polymère |
| Contrôle de présence de batterie (cyclique) | 60 s |
| Contrôle qualité de la batterie | oui, à chaque charge et régulièrement une fois par mois |
| Technologie IQ | non |
| Gestion de réseau | Non |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 6,5 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,6 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,8 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 6,5 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,6 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,8 Nm |
| Signal | |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 6,5 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Modes de signalisation | LED |
| Sortie de signal | |
| Nom signalisation | Power In OK |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | statique on |
| Sortie de signal: Sortie de couplage | |
| Nom signalisation | Alarme |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | statique on |
| Sortie de signal: Sortie de couplage | |
| Nom signalisation | Charge de batterie |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | clignote |
| Sortie de signal: Sortie de couplage | |
| Nom signalisation | Mode batterie |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | statique on |
| Sortie de signal | |
| Nom signalisation | Overload |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | clignote |
| Sortie de signal | |
| Nom signalisation | Service/Battery Error |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | clignote |
| Type de produit | DC-USV |
| Gamme de produits | UPS STEP DC |
| Technologie IQ | non |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1401000 h (40 °C) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Largeur | 108 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 61 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 0 mm / 0 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Matériau du boîtier | PC |
| Version du boîtier | Plastique |
| Matériau verrou de pied | POM (Polyoxymethylene) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 40 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 45 °C |
| Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Homologations UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 1 GHz ... 2 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 2 GHz ... 3 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | asymétrique |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Référence | 2868703 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMUS43 |
| Product key | CMUS43 |
| GTIN | 4046356519939 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 594,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 450 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121011 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Alimentation sans interruption par batterie LiPo intégrée
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem