Alimentations STEP POWER pour coffrets d'installation
La gamme d'alimentations STEP POWER a été conçue spécialement pour la domotique. Les faibles pertes en marche à vide et le rendement élevé garantissent une efficacité énergétique maximale. Elles peuvent être encliquetées en toute flexibilité sur le rail DIN ou vissées sur des surfaces planes.
STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2
-
Alimentation
2868664
Alimentation STEP POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 4,2 A
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-3955EAC
Identifiant de lhomologation: EAC-ZulassungNK
Identifiant de lhomologation: TA24454MEAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 123528BSH
Identifiant de lhomologation: 581ABS
Identifiant de lhomologation: 23-2446587-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAA00001YDIECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0476ABS
Identifiant de lhomologation: 18-HG1797199_PDAcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Montage flexible par simple encliquetage sur profilé ou vissage sur surface plane
Alimentation fiable grâce au MTBF (Mean Time Between Failure) supérieur à 500 000 heures et à la caractéristique U/I élevée
Économies d'énergie : rendement énergétique maximal et pertes à vide particulièrement faibles