Prises électriques et interfaces de service

Prises électriques et interfaces de service

Les prises électriques et les interfaces de service vous offrent une grande flexibilité pour différentes applications. Les prises de courant et interfaces peuvent être utilisées dans un environnement industriel difficile. Elles conviennent aux armoires électriques, aux composants d'infrastructure et à divers appareils. Les prises de courant peuvent être fixées sur un rail DIN ou par montage direct.

Go to Product Detail Page for item 0804009
EO-D/PT - Prise de courant
EO-D/PT - Prise de courant
0804009

Prise de courant, pour l'Inde / Afrique et autres pays, Type : D, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 6 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, Code du pays: Inde / Afrique

Go to Product Detail Page for item 0804107
EO-J/PT/LED - Prise de courant
EO-J/PT/LED - Prise de courant
0804107

Prise de courant, avec voyant, Modèle d'enfichage e type J, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 16 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: SEV 1011, Code du pays: Suisse

Go to Product Detail Page for item 0804065
EO-G/PT/SH/LED - Prise de courant
EO-G/PT/SH/LED - Prise de courant
0804065

Prise de courant, avec protection étendue contre les contacts / obturateur, témoin lumineux, Modèle d'enfichage de type G, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 13 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: BS 1363-2, Code du pays: Grande-Bretagne

Go to Product Detail Page for item 0804050
EO-CF/PT/LED/DUO/GN - Prise double
EO-CF/PT/LED/DUO/GN - Prise double
0804050

Prise double, avec voyant, Modèle d'enfichage de type CF, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 16 A, Montage sur rail DIN et montage direct, normes/prescriptions: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Code du pays: Allemagne

Go to Product Detail Page for item 0804021
EO-E/PT/SH/GN - Prise de courant
EO-E/PT/SH/GN - Prise de courant
0804021

Prise de courant, avec protection étendue contre les contacts / obturateur, Modèle d'enfichage de type E, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 16 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: NF C61-314, IEC 60884-1, Code du pays: France

Go to Product Detail Page for item 1068030
EO-CF/UT/LED/F/YE - Prise de courant
EO-CF/UT/LED/F/YE - Prise de courant
1068030

Prise de courant, avec voyant lumineux et fusible 5 x 20 mm, 6,3 A, Modèle d'enfichage de type CF, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: jaune, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 6 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Code du pays: Allemagne

Avantages

  • Vaste gamme de produits pour une utilisation dans le monde entier
  • Gain de place grâce à la structure modulaire et des variantes avec double emplacement
  • Installation flexible grâce au montage sur rail DIN, sur support de montage ou par montage direct
  • Robustesse et résistance thermique grâce aux modèles à indice de protection IP65
  • Protection contre le toucher intégrée

Nouveaux produits

Prises de courant pour armoire électrique avec interfaces USB sur un rail DIN

Prises de courant avec interfaces USB

Universelles avec trois connecteurs

Les prises électriques pour armoire électrique avec faces actives allemandes et américaines se distinguent par une interface USB-A et USB-C supplémentaire. Il est ainsi possible d'alimenter divers appareils. Pour le raccordement électrique, il est possible de choisir entre un raccordement Push-in et un raccordement vissé.

Caractéristiques principales

  • Faces actives : Allemagne/États-Unis
  • 16 A/250 V /15 A/125 V
  • Interfaces USB : USB-A et -C
  • Valeurs USB : 5 V, 3 A (total), efficacité : DOE niveau IV
  • Type de raccordement : Push-in/vis
  • Section de conducteur : 0,2 mm² ... 4 mm²/24 AWG ... 12 AWG
  • Indicateur LED pour les types USA
  • Conformes aux normes de sécurité en vigueur

Avantages

  • 3 en 1 : alimentation prête à l'emploi pour les appareils externes lors de l'entretien et de la maintenance
  • Alimentation USB sécurisée et chargement rapide grâce à une puissance USB de 15 W
  • Économie d'énergie grâce à une efficacité particulièrement élevée de l'interface USB en marche à vide et en charge partielle
  • Montage flexible : montage sur rail DIN ou montage direct par vis
  • Installation rapide et simple grâce à la technologie de raccordement Push-in

Interfaces de service pour l'industrie

Interfaces de service

Maintenance et diagnostic faciles grâce aux interfaces de service

Les interfaces de service dans les armoires électriques améliorent l'efficacité et la sécurité des travaux de maintenance et de service. Le personnel spécialisé peut facilement accéder à l'électronique sans ouvrir l'armoire électrique. Une interruption de service est évitée. Les interfaces de service protégées minimisent en outre le risque d'erreur de manipulation et préservent l'intégrité du système.

Multiples plaques frontales pour données
Cadre de montage pour interface de service
Prises de maintenance
Multiples plaques frontales pour données

Les plaques frontales pour données offrent de nombreuses possibilités de connexion dans un espace particulièrement réduit car les différents inserts de contact peuvent être combinés au choix. Les interfaces de service sont disponibles avec les inserts suivants :

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Prises de courant
  • Prolongateur SC-RJ

Cadre de montage pour interface de service

Les cadres de montage robustes résistants aux températures élevées à indice de protection IP65 permettent une utilisation dans un environnement industriel difficile. La gamme de produits comprend des cadres métalliques et plastiques pour une ou deux plaques frontales.

Prises de maintenance

Les prises de maintenance compactes sont particulièrement peu encombrantes et conviennent parfaitement pour l'accès aux données sur les petits coffrets électriques et appareils. Le montage des interfaces de données s'effectue dans un trou standard de 22 mm. Grâce à l'indice de protection IP65, l'installation est protégée de manière fiable contre l'eau et la poussière.

Prise de courant dans l'armoire électrique

Prise de courant dans l'armoire électrique

Prises électriques pour une utilisation à l'échelle internationale

Les prises électriques peuvent être utilisées au niveau international avec onze géométries de fiches différentes pour la fabrication d'armoires électriques ou de systèmes. Des fonctions supplémentaires, telles que les témoins à diode électroluminescente (LED), les fusibles, les interrupteurs ou les disjoncteurs de puissance, élargissent vos possibilités d'utilisation.

Réalisez le câblage des prises électriques au choix avec la technique de raccordement Push-in ou vissé. Le montage des prises de courant est lui aussi particulièrement flexible : encliquetez les prises de courant sur le rail DIN ou montez-les directement par vissage ou collage. En combinaison avec la plaque d'adaptation, vous pouvez également installer les prises de courant dans les interfaces de service.

Prises de courant avec fusibles et interrupteurs
Prise de courant avec indicateur d'état
Montage des prises de courant
Marquage des raccordements d'une prise électrique
Prises de courant avec fusibles et interrupteurs

Les prises de courant protégées par des fusibles servent à la protection secteur. En cas de défaut, ces fusibles ne se déclenchent que de manière sélective, de sorte que d'autres secteurs du réseau électrique restent en service. Le remplacement du fusible est alors simple et rapide. Les prises de courant avec interrupteur intégré coupent individuellement l'alimentation des appareils raccordés, sans actionner le fusible en amont ni débrancher le connecteur secteur.

Prise de courant avec indicateur d'état

Les coloris identifient les prises de courant ayant des fonctions particulières, par exemple une alimentation de sécurité par une source de courant séparée. Une LED indique si la prise de courant est en service et si une tension est présente.

Montage des prises de courant

Outre le montage habituel sur le rail DIN, les prises de courant offrent la possibilité d'être vissées directement sur un support adéquat. L'installation des produits s'effectue ainsi de manière flexible et adaptée à la situation.

Marquage des raccordements d'une prise électrique

Les points de connexion des prises électriques sont tous situés sur le côté inférieur. Ainsi, l'espace nécessaire est réduit et un câblage aisé est possible. Outre le raccordement Push-in permettant de gagner du temps, des variantes de prises sont également disponibles avec la technologie de raccordement vissé classique et maintes fois éprouvée.

Brochure de produits
Accessoires pour armoires électriques

Découvrez dans la brochure de produits la diversité des accessoires pour armoires électriques. Les accessoires assurent la protection et l'ordre dans et autour de l'armoire électrique. Par ailleurs, les prises de courant et les interfaces de service aident lors du simple entretien, du service et du diagnostic.

Télécharger la brochure
Armoire électrique avec divers accessoires pour armoires électriques