Prises CCS et AC robustes et puissantes

pour les engins et les véhicules de chantier électriques
La pelle électrique est chargée via l'interface CCS

Les chantiers sans émissions sont de plus en plus demandés par les villes et les communes. Les engins et véhicules de chantier électriques à batterie offrent une possibilité à cet égard. L'utilisation de véhicules électriques est également de plus en plus fréquente dans les mines ou la construction de tunnels. Pour charger ces véhicules et engins de chantier électriques, nous proposons comme interface de charge de véhicule des prises CCS robustes et durables pour la charge rapide jusqu'à 700 kW ainsi que des prises AC pour la charge nocturne jusqu'à 22 kW.

Gamme de prises côté véhicule CHARX connect universal

Avantages pour les machines de construction et les véhicules de chantier

  • Vaste gamme de produits : prises GB/T, AC, CCS et à l'avenir NACS côté véhicule. En option avec des câbles confectionnés ou un contrôleur de charge du véhicule adapté (EVCC).
  • Charge HPC ultrarapide temporairement jusqu'à 700 kW (700 A/1 000 V) grâce à des sections de câbles DC jusqu'à 120 mm²
  • Sécurité contre les surchauffes grâce à une mesure précise de la température sur les contacts de puissance DC avec des capteurs Pt 1000
  • Protection contre l'eau, la poussière et la saleté grâce à un indice de protection élevé jusqu'à IP6K7 et IP6K5 ainsi que IP6K6K et IP6K9K sur la face avant
  • Qualité automobile certifiée IATF 16949 - conforme aux normes CEI 62196-1, CEI 62196-2, CEI 62196-3 et SAE J1772
Pelle électrique avec prise CCS sur chantier

Étanche à l'eau, à la poussière et à la saleté Protection sûre grâce à un indice de protection IP élevé

La prise dispose d'une protection complète IP6K7 et IP6K5, testée selon la norme ISO 20653. Grâce à leur classe de protection IP élevée, nos prises côté véhicule CHARX connect universal sont parfaitement protégées contre la pénétration de poussière, d'eau et de saleté, même dans un environnement difficile comme un chantier.

La partie enfichable de la prise dispose par ailleurs des indices de protection IP6K6K et IP6K9K. Cela permet de nettoyer l'engin de chantier ou le véhicule utilitaire au jet haute pression ou à la vapeur, même lorsque le volet de charge est ouvert.

Véhicule de chantier électrique avec prise AC

Recharge pendant la nuit Charge préservant la batterie avec des prises AC

Pour la recharge nocturne lente et économe en batterie d'un véhicule de chantier ou d'une machine de construction, nous proposons des prises de recharge AC de type 1, type 2 et GB/T, et à l'avenir NACS, dans les classes de puissance 32 A ou 80 A.
Téléchargez toutes les informations détaillées sur le produit ainsi que les caractéristiques techniques et CAO en cliquant sur les liens ci-dessous :

Finisseurs de routes Dynapac avec prise CCS CHARX connect universal lors de la charge

Recharge rapide pendant la pause déjeuner Charge rapide avec les prises CCS compatibles HPC

Pour recharger les véhicules utilitaires et les engins de chantier pendant une pause déjeuner sur un chantier, lors de la construction d'un tunnel ou de l'exploitation d'une mine, nous proposons des prises côté véhicule avec Combined Charging System (CCS). Celles-ci disposent de sections de câble DC de 30, 70, 95 ou 120 mm² et permettent une charge rapide côté véhicule en Boost Mode de 250, 500 et 700 kW (700 A/1 000 V) ainsi qu'un courant de charge permanent de 125 A, 200 A, 250 A, 375 A. Dans notre gamme, des prises CCS sont disponibles avec différentes longueurs de câbles. D'autres longueurs sont possibles sur demande.

Grâce aux capteurs Pt 1000 sur les deux contacts de câble DC, une mesure efficace de la température est garantie, ce qui empêche toute surchauffe de manière sûre.

Vous pouvez télécharger d'autres caractéristiques techniques et CAO en cliquant sur les liens suivants :

Prises CCS confectionnées individuellement CHARX connect universal

Prises CCS confectionnées individuellement La solution prête à l'emploi pour les véhicules électriques

Pour la première fois, nous proposons les prises CCS de type 2 CHARX connect universal avec un jeu de câbles confectionné. Vous recevrez les prises prêtes à être montées avec les connecteurs courants d'un seul et même fournisseur, ce qui réduit vos délais d'approvisionnement et d'installation ainsi que les coûts totaux.

  • Économie de temps et de coûts grâce à une solution prête à installer
  • Puissance de charge, câble de raccordement et tension de l'actionneur personnalisés selon vos exigences
  • High Power Charging avec jusqu'à 700 kW en Boost Mode
  • Sécurité grâce à une mesure précise de la température et à un IP élevé
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949
Prises CCS avec sortie de câble latérale

Prises CCS avec sortie de câble latérale Pour un montage peu encombrant et confortable

Les prises de recharge CCS de type 2 CHARX connect universal sont désormais disponibles avec une sortie de câble à 90°. Vous économisez ainsi un espace précieux dans votre véhicule. Grâce à des géométries identiques, les clients qui passent aux prises à 90° n'ont pas besoin de modifier la découpe de la carrosserie.

  • Plus de 50 % d'économie d'espace en profondeur d'installation par rapport à nos prises CCS à sortie de câble droite
  • Pose plus pratique et plus claire du faisceau de câbles
  • Points chauds évités grâce à un rayon de courbure plus important
  • Passage facile grâce à la géométrie de vissage identique de toutes les prises CCS
  • Protection IP6K6K/IP6K9K à l'avant résistant au nettoyage à haute pression et au jet de vapeur

Disponible à partir du T1 2026

Capot de protection pour prises CCS

Capot de protection pour prises CCS Une protection optimale pour les conditions extrêmes

Les capots de protection assurent une protection IPX5 de la zone de contact de nos prises de charge CCS CHARX connect universal. Vos véhicules utilitaires électriques sont ainsi parfaitement équipés pour faire face à des conditions environnementales difficiles. Un bouton d'annulation et un indicateur d'état à LED peuvent être ajoutés en option.

  • Protection sûre de tous les contacts de signalisation et de puissance contre les jets d'eau conformément à IPX5
  • Utilisation intelligente : lors de l'ouverture du capot DC, ouverture automatique du capot AC
  • Options supplémentaires : bouton d'annulation de la charge et indicateur d'état de charge avec LED RGB librement contrôlable
  • Conception simple grâce à des géométries de vissage identiques pour les CCS type 1 et CCS type 2
  • Compatible avec notre contrôleur de charge CHARX control vehicle

Disponible à partir du T1 2026

Contrôleur de charge du véhicule et prise côté véhicule dans l'architecture du véhicule

Contrôleur de charge du véhicule pour la charge CCS L'EVCC pour les véhicules électriques de tous types

CHARX control vehicle permet d'effectuer une charge rapide DC via des prises CCS. Le contrôleur prend en charge la communication de haut niveau (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre la station de recharge et le véhicule électrique et commande, outre la prise CCS, l'indicateur d'état à LED, le bouton d'annulation de la charge et les contacteurs HT.

  • Utilisation universelle pour tous les véhicules électriques équipés d'une prise CCS
  • Installation rapide grâce au pré-paramétrage pour nos prises CCS
  • Compatible avec la technologie du Vehicle-to-Grid pour la charge bidirectionnelle selon ISO 15118-20
  • Conformité aux normes de sécurité élevées du secteur automobile
  • Immédiatement opérationnel grâce au court temps de démarrage du système d'exploitation
Contrôleur de charge pour véhicule CHARX control vehicle

Principales caractéristiques du contrôleur de charge du véhicule Aperçu des nombreuses fonctions et caractéristiques de l'EVCC

  • Communication de charge DC de PLC à CAN selon DIN 70121 et ISO 15118
  • Communication de charge AC en combinaison avec OBC contrôlé par la VCU
  • Pilotage des composants suivants :
    • Prise (CP, PP, PE, actionneur de verrouillage et capteur de température)
    • Indicateur d'état à LED
    • Bouton d'interruption de charge
    • 2 contacteurs HT
  • Commande d'une carte de capteur de tension et de courant externe (capteur Isabellenhütte IVT-S)
  • Compatible avec CCS (NACS et GB/T en préparation)
  • Homologation E1 pour véhicules routiers
  • Préconditionnement des bus selon VDV 261
  • Compatible avec les pantographes montés sur le toit (Schunk Smart Charging), et à l'avenir également avec la norme OppCharge
  • Préparé pour la cybersécurité selon UNECE R155 et R156
  • Traitement des fonctions de sécurité jusqu'à ISO 26262 ASIL B
  • Système d'exploitation en temps réel avec des temps de démarrage de 100 à 200 ms
  • Raccordement de la prise via un connecteur RCA à 18 pôles
  • Raccordement d'autres composants via un connecteur RCA à 30 pôles
  • Dimensions (L x H x P) : 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm

Références Exemples de clients qui utilisent avec succès nos prises CCS

Hevtec et Junttan - premier engin de battage électrique au monde
Hevtec est une société d'ingénierie finlandaise spécialisée dans le développement, l'intégration et la commande intelligente des transmissions électriques et hybrides pour les engins mobiles. Ils ont réalisé l'électrification du premier engin de battage électrique au monde de Junttan, qui utilise notre prise CCS côté véhicule de type 2.
Pelle électrique avec prise CCS côté véhicule de Phoenix Contact
L'entreprise suisse SUNCAR s'est spécialisée dans l'électrification d'engins de chantier et de véhicules utilitaires, et fabrique également ses propres pelles électriques. En collaboration avec le fabricant allemand d'engins de chantier KTEG, SUNCAR a entre autres électrifié la pelle électrique KTEG ZE135. Notre prise CCS compatible HPC y est utilisée comme interface de charge.
Véhicule minier Normet SmartDrive avec logo
Normet, entreprise technologique mondiale basée en Finlande, fabrique des véhicules électriques innovants alimentés par batterie pour la construction de tunnels, l'exploitation minière souterraine et l'exploitation minière à ciel ouvert. Ces véhicules sont équipés de nos prises CCS pour une charge ultra rapide.
Véhicule de nettoyage Bucher Municipal avec prise côté véhicule
Bucher Municipal est un fournisseur leader de véhicules et d'équipements innovants et durables pour les travaux de nettoyage et de déneigement des espaces publics et privés. En 2016 déjà, Bucher Municipal a lancé la première balayeuse compacte entièrement électrique au monde. Avec les prises côté véhicule de Phoenix Contact, Bucher Municipal couvre les standards de charge au niveau international.
Véhicule électrique de Flux Mobility avec interface de charge CCS
L'entreprise suisse Flux Mobility développe des véhicules utilitaires légers de haute qualité avec des technologies de motorisation innovantes et sans émissions, et elle électrifie des véhicules spéciaux. Pour ce faire, elle a utilisé nos prises CCS ainsi qu'un concept de plateforme flexible qui permet de remplacer immédiatement les véhicules diesel.
Camion électrique Eforce avec prises CCS
Fondée en 2012, la société suisse E-Force One AG est un intégrateur de systèmes qui propose des solutions individuelles et des technologies sur mesure pour l'électrification des camions, des bateaux et d'autres systèmes mobiles et stationnaires. L'entreprise utilise nos prises CCS pour l'électrification des camions électriques.
Bus électrique au sein du parc de la All Electric Society de Phoenix Contact
Fondée en 1882, l'entreprise familiale suisse HESS AG fabrique, en tant que constructeur de véhicules, des bus électriques innovants pour les transports en commun. HESS utilise pour cela des prises CCS côté véhicule de Phoenix Contact.

Chantier sans émissions - un exemple de client

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions concernant nos composants pour véhicules électriques

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Je vous conseille volontiers sur nos prises ainsi que sur notre contrôleur de charge pour véhicules et me réjouis de votre appel ou de votre e-mail.