Module de surveillance de vitesse sans capteur

Surveillance sécurisée des mouvements sans capteurs supplémentaires

Qu'il s'agisse de systèmes de transport sans conducteur ou d'axes rotatifs dans les machines-outils : le module de surveillance de vitesse sécurisé PSR-MM35 surveille les vitesses de manière fiable et protège ainsi contre les mouvements dangereux. Vous surveillez les mouvements totalement sans capteurs supplémentaires, de manière particulièrement économique et efficace.

Découvrir maintenant les modules de surveillance de vitesse sans capteur
Surveillance de mouvements sans capteur
Module de surveillance de vitesse sans capteur PSR-MM35

Module de surveillance de vitesse sans capteur PSR-MM35

Le module de surveillance de vitesse PSR-MM35 certifié TÜV surveille les vitesses sans capteurs supplémentaires. Les fonctions de sécurité intégrées sont mises en œuvre sur la base de la mesure du champ tournant de l'entraînement de manière fiable jusqu'à SIL 3 ou PLe.

Fonctions de sécurité intégrées :

  • STO (Safe Torque Off)
  • SLS (Safely Limited Speed)
  • SSM (Safe Speed Monitor)
  • SSR (Safe Speed Range)
Machine d'emballage

Utilisation dans l'industrie alimentaire à l'exemple d'une machine d'emballage

Rentabilité élevée

Grâce à la technologie sans capteur, il n'est pas nécessaire d'investir dans des capteurs supplémentaires pour surveiller la vitesse. Économisez ainsi jusqu'à 50 % sur vos coûts d'acquisition.

Mesure du champ tournant de l'entraînement

La mesure du champ tournant de l'entraînement permet une surveillance des mouvements sans capteur

Fiabilité maximale

Les capteurs externes sont sensibles aux influences environnementales telles que les chocs, les vibrations et la CEM. La mesure du champ tournant de l'entraînement est indépendante des facteurs perturbateurs, ce qui permet d'obtenir une disponibilité maximale du système.

Fonctions de sécurité pour une surveillance sécurisée des mouvements

Fonctions de sécurité intégrées pour une surveillance sécurisée des mouvements

Une mise en service rapide

Sans capteurs supplémentaires, il n'est pas nécessaire de procéder à un montage et à un ajustement supplémentaires. Le logiciel de configuration intuitif PSRmotion réduit encore le temps d'installation et de mise en service du module de surveillance de vitesse sécurisé.

Exemples d'applications Module de surveillance de vitesse sans capteur en application

Fraiseuse CNC
Exemple de machine-outil : fraiseuse CNC
Perceuse CNC
Exemple de machine-outil : perceuse CNC
Machine à bois
Exemple de machine-outil : machine à bois
Exemple de construction mécanique : machine d'emballage
Exemple de construction mécanique : machine d'emballage
Pont motorisé à Amsterdam
Exemple d'infrastructure : pont motorisé

Présentation des produits Module de surveillance de vitesse sans capteur PSR-MM35

Liste des modèles disponibles

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP

Module de surveillance de vitesse sans capteur PSR-MM35 avec raccordement Push-in

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC

Module de surveillance de vitesse sans capteur PSR-MM35 avec raccordement vissé

Niveau de sécurité jusqu'à SIL 3 / PL e jusqu'à SIL 3 / PL e
Analyse Évaluation à 2 canaux du champ tournant des moteurs à courant alternatif et des moteurs triphasés Évaluation à 2 canaux du champ tournant des moteurs à courant alternatif et des moteurs triphasés
Largeur 12,5 mm 12,5 mm
Logiciel de configuration PSRmotion PSRmotion
Type de raccordement bloc de jonction Push-in enfichable bloc de jonction à vis enfichable
Vers le produit Vers le produit