PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
-
Dispositif de commutation de sécurité
1249516
Module de sécurité pour la surveillance sans capteur de la vitesse et de la plage de vitesse jusqu'au SIL 3, catégorie 4, PL e, analyse à 2 canaux du champ tournant des moteurs à courant alternatif ou triphasés, bloc de jonction Push-in enfichable, largeur : 12,5 mm
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Application | Relais tachymétrique |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (600 V) |
| III (300 V) | |
| III | |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps d'amorçage typique | 70 ms (Démarrage automatique avec Us) |
| 70 ms (Démarrage manuel surveillé avec Us) | |
| Plage de temps de retard | 0 s ... 2 s ±10 % (Temporisation de la retombée) |
| 0 s ... 10 s ±10 % (Temporisation à l'enclenchement) | |
| Temps de réactivation | < 5 s (Temps de démarrage) |
| Durée d'impulsion de démarrage | ≤ 2 s (Démarrage manuel) |
| ≥ 200 ms (Démarrage manuel) | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3 W (Avec US = 26,4 V, IL² = 6 A²) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Interfaces | sans capteur |
| Tension d'isolement assignée | 300 V (ÜKAT III) |
| 600 V (ÜKAT II) | |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV entre tous les réseaux complets et le boîtier |
| Isolement sécurisé, isolation renforcée 6 kV : entre 13/14 et A1/A2 , S34 , MO |
|
| Isolement sécurisé, isolation renforcée 8 kV : entre L1/L2/L3 et A1 , A2 , S34 , MO entre L1/L2/L3 et 13/14 |
|
| Alimentation | |
| Dénomination | A1/A2 |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % (protection externe) |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | 46 mA |
| Consommation de puissance US | 1,1 W |
| Temps de filtrage | 20 ms (En cas de chutes de tension avec Us ) |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
| Fusibles | 1 A (temporisé) |
| Numérique: Entrée TOR | |
| Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 |
| Nombre d'entrées | 1 (Entrée de validation paramétrable non sécurisée : S34) |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 0,5 mA |
| Temps de filtrage | 20 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 500 Ω (Circuit d'entrée et de remise à zéro pour US) |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
| Courant absorbé | typ. 3 mA (pour 24 V) |
| Mesure | |
| Dénomination entrée | Entrées de capteurs |
| Nombre d'entrées | 3 (Entrées de capteurs sécurisées : L1 , L2 , L3) |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 90 V AC ... 690 V AC |
| Précision | ± 1 % |
| Fréquence de coupure | min. 0,5 Hz |
| max. 1200 Hz | |
| Courant absorbé | 0,35 mA |
| Relais: Circuit à fermeture | |
| Description de la sortie | 2 contacts NO en série, indépendants du potentiel de terre |
| Nombre de sorties | 1 (contacts NO de sécurité : 13/14) |
| Type de contact | 1 circuit à fermeture |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation | min. 12 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Puissance de commutation | min. 60 mW |
| Courant transitoire | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Pouvoir de coupure | 4 A (DC13, 24 V) |
| 5 A (AC15, 250 V) | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Quadr. Courant cumulé | 36 A2 (tenir compte du derating) |
| Fréquence de commutation | max. 0,1 Hz |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
| Signaler | |
| Description de la sortie | PNP |
| Nombre de sorties | 1 (Sortie de signalisation non sécurisée : MO) |
| Tension | 23 V DC (US - 1 V) |
| Courant | max. 100 mA |
| Courant d'appel maximum | 500 mA |
| Charge ohmique | min. 240 Ω |
| Fréquence de commutation | 0,5 Hz (ohmique) |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Circuit de décharge | Oui, interne |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Affichage d'état | 1 x LED verte, rouge (OUT) |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED verte, rouge (PWR) |
| Affichage des défauts | LED rouge (clignote en cas de perturbation ou de surcharge) |
| Largeur | 12,5 mm |
| Hauteur | 116,6 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| Matériau du boîtier | PA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Choc | 15g |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Voir courbe de derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 1249516 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA242 |
| Product key | DNA242 |
| GTIN | 4063151354688 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 153,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 148 g |
| Numéro du tarif douanier | 90328900 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n° CAS: 12626-81-2) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | ebdfe503-3634-435f-8476-c5556d3e153a |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 49,533 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Surveillance sécurisée des mouvements, basée sur la mesure sans capteur du champ tournant de l'entraînement
Disponibilité maximale des installations, méthode de mesure robuste face aux facteurs perturbateurs tels que les chocs, les vibrations et la CEM
Fonctions de sécurité intégrées : SLS (Safe Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) et SSR (Safe Speed Range)
Paramétrage facile et contrôle en ligne via le logiciel PSRmotion téléchargeable gratuitement
1 circuit à fermeture, 1 sortie de signalisation numérique, paramétrable
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem