Solutions d'alimentation pour les véhicules ferroviaires
Notre gamme de solutions d'alimentation pour le matériel roulant ferroviaire comprend des alimentations, des convertisseurs DC/DC, des UPS, des accumulateurs d'énergie et des modules de redondance. Ces appareils permettent une grande disponibilité grâce à des valeurs MTBF élevées, une conception solide et une surveillance préventive du fonctionnement par des contacts de signalisation. Les normes et les exigences importantes pour les véhicules ferroviaires, telles que les normes EN 50155, EN 61373 et EN 45545-2 ainsi que pour les circuits imprimés protégés par des revêtements sont respectées en fonction du type d'appareil.
Disjoncteurs électroniques pour les véhicules ferroviaires
Les disjoncteurs pour les utilisations dans le matériel roulant ferroviaire présentent des avantages systématiques par rapport aux disjoncteurs classiques :
- Leurs caractéristiques de déclenchement sont parfaitement adaptées aux conditions de tension des blocs d'alimentation secteur. Ainsi, les réserves d'alimentation ne sont pas nécessaires.
- Les disjoncteurs de puissance électroniques sont jusqu'à 60 % plus fins et peuvent être adaptés de manière flexible à l'application grâce à l'intensité nominale réglable.
- Une entrée de reset permet de réduire les temps d'arrêt et de positionner les appareils en dehors de la zone de travail du conducteur de train.
- La signalisation à distance intégrée permet, sans modules complémentaires coûteux, la surveillance permanente de l'état des disjoncteurs.
Cela permet une flexibilité maximale dans la conception des trains.
Relais pour le matériel roulant ferroviaire
Les relais de couplage de Phoenix Contact sont certifiés conformément à la norme DIN EN 50155 et répondent aux conditions spéciales de l'industrie ferroviaire. Ils résistent à des températures extrêmes et offrent une résistance élevée aux chocs et aux vibrations grâce à leur raccordement à ressort.