Blocs de jonction pour la technique des signaux

Blocs de jonction pour la technique des signaux

Phoenix Contact propose un large éventail de produits de raccordement électrique pour l'intérieur et l'extérieur pour les diverses applications dans la technique des signaux. Des blocs de jonction dans la plage de section de 0,14 à 300 mm² du programme CLIPLINE complete, constitués de différentes technologies de raccordement (vis, ressort, boulonnage et autodénudage), garantissent un raccordement sûr. Dans l'infrastructure ferroviaire, des technologies de raccordement basées sur la technologie à ressort, telles que la technique d'insertion directe Push-in, sont de plus en plus souvent utilisées. Elle combine tous les avantages de la connectique à ressort tout en offrant un énorme potentiel d'économie car le câblage s'effectue beaucoup plus rapidement.

Les installations de l'infrastructure ferroviaire ont une très longue durée de vie avec des cycles de plusieurs décennies. La technique de raccordement utilisée doit donc être sans risques de défaillance et sans entretien, et satisfaire aux normes courantes en vigueur. Les blocs de jonction de Phoenix Contact satisfont ainsi, entre autres, aux exigences élevées de la norme EN 50125-3 concernant les chocs et les vibrations.

Le portefeuille CLIPLINE complete propose en plus d'un grand choix de blocs de jonction, un panel complet d'accessoires standardisés. Celui-ci comporte, entre autres, des fiches de contrôle et de service, des ponts et des raccordements de blindage.

Blocs de jonction à couteau de sectionnement pour l'infrastructure ferroviaire

Blocs de jonction à couteau de sectionnement pour l'infrastructure ferroviaire

Les blocs de jonction à couteau de sectionnement sont utilisés pour réaliser différentes tâches. Ils permettent une séparation confortable des circuits grâce à un sectionneur à levier, une fiche de sectionnement ou un contact rotatif. Nos blocs de jonction à couteau de sectionnement disposent de points de déconnexion de haute qualité et d'un design compact qui respecte toutes les lignes d'isolement et de fuite. Ils sont faciles à manipuler : le couteau de sectionnement est actionné au moyen d'un tournevis standard et le dispositif de blocage S-MT protège le point de déconnexion contre toute fermeture par inadvertance. Un contrôle est possible des deux côtés du point de déconnexion et est entièrement sûr grâce à la protection contre les contacts jusqu'à 1 000 V assurée par le bouton-poussoir PT non conducteur.

Panneaux de brassage pour l'infrastructure ferroviaire

Panneaux de brassage pour la répartition des signaux

Les panneaux de brassage PTMC permettent une densité d'assemblage élevée pour la répartition des signaux dans l'infrastructure ferroviaire. Le design modulaire permet un montage variable avec un nombre de pôles précis. Avec différentes possibilités de montage, ils conviennent donc parfaitement pour l'intégration dans de nouveaux postes d'enclenchement et dans des postes d'enclenchement existants. Des éléments de matrice colorés permettent une installation claire et intuitive.

Blocs répartiteurs pour l'infrastructure ferroviaire

Borniers PTFIX Installation dans un petit espace

Les fils de signaux qui ne sont pas nécessaires doivent être connectés à des points de jonction, étiquetés et intégrés dans le concept d'égalisation des potentiels. Le bornier PTFIX convient parfaitement pour la collecte et le regroupement de ces fils de signaux. Il est possible de connecter dans le plus petit espace d'installation un grand nombre de fils sur un potentiel qui est ensuite connecté de manière collective à un élément de protection contre les surtensions.