Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Alimentations pour l'infrastructure ferroviaire

Alimentations pour l'installation en intérieur et en extérieur

Nos alimentations électriques à haute disponibilité et nos convertisseurs DC/DC sont conçus pour répondre aux exigences typiques de la technique de signalisation. Grâce à un haut degré d'efficacité et à l'utilisation de composants de haute qualité, notamment de condensateurs à longue durée de vie, nos produits atteignent une grande fiabilité (MTBF 40 °C >500 000 h) et une longue durée de vie en service. Ils disposent, en outre, d'une plage de température étendue et d'une électronique avec vernis de protection pour l'utilisation dans des installations extérieures.

Convertisseurs DC/DC dans la technique de signalisation

Convertisseurs DC/DC

La technique de signalisation dans le poste d'aiguillage fait appel à des convertisseurs DC/DC pour la conversion des tensions de commande. L'isolation galvanique intégrée permet de plus un découplage et un déparasitage de deux potentiels ainsi que l'établissement d'un réseau d'alimentation sans terre. Après de longs parcours de câbles avec chute de tension, les convertisseurs DC/DC rafraîchissent la tension existante. Pour les postes d'aiguillage numériques, choisissez des solutions de convertisseur qui peuvent convertir les tensions de bus DC en tension de commande commune.

Alimentations sans interruption pour le diagnostic à distance dans la technologie ferroviaire

Alimentations sans interruption pour le diagnostic à distance

Avec notre système QUINT, vous êtes prêt pour la numérisation de la technologie ferroviaire ! Intégrez dans votre réseau nos alimentations, nos alimentations sans interruption et nos accumulateurs d'énergie et profitez de nombreuses possibilités de diagnostic. Nous avons équipé nos alimentations d'une interface de configuration paramétrable de manière flexible afin que vous puissiez facilement télécharger les paramètres des appareils. Par ailleurs, nos alimentations sans interruption disposent d'une interface de communication qui communique en temps réel le statut de l'appareil et reçoit les ordres de l'automate. Vous pouvez ainsi à tout moment interroger le statut de vos appareils et accumulateurs d'énergie.

Alimentation pour la technologie de commande et de sécurisation

Alimentations avec une sécurité accrue

Pour les alimentations de modules liés à la sécurité dans le domaine de la technique de commande et de sécurisation, la hauteur de la tension de sortie doit être prise en compte. En particulier en ce qui concerne la certification de sécurité. Un appareil défectueux peut délivrer une tension de sortie accrue susceptible d'entraîner une falsification du signal. Ce qui peut mettre en danger la sécurité de fonctionnement. Avec nos alimentations, vous pouvez pratiquement exclure ce type d'erreur : elles disposent d'un double parafoudre basse tension à la sortie et fournissent de manière fiable la tension côté secondaire de p. ex. 24 V.

Alimentation avec isolation de protection

Alimentations avec isolation de protection

Dans les postes d'aiguillage, il existe des applications avec mesure de protection d'un environnement non conducteur. Ici, des appareils avec isolation de protection de la classe de protection II sont utilisés pour la protection contre tout choc électrique. Nos alimentations QUINT POWER en dessous de 100 W sont ici bien adaptées car elles ne nécessitent pas de raccordement à la terre de protection grâce à leur concept d'isolation de haute qualité et à leur boîtier non conducteur.