Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Technologie de raccordement dans les applications énergétiques

Les produits du système COMPLETE line vous permettent de créer des raccordements fiables pour chacune de vos applications énergétiques. Les différentes fonctions au sein d'une armoire électrique posent des défis spécifiques à la technologie de raccordement allant de l'organisation à la répartition du potentiel en passant par le contrôle.

Solutions pour la technologie de raccordement dans les applications énergétiques

Carte d'images interactive : solutions pour la technologie de raccordement dans les applications énergétiques
Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure
Les blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure constituent des interfaces simples et sûres. Il est possible de mettre en place les accessoires système enfichables CLIPLINE complete à l'intérieur des borniers, afin de tester et de mettre en court-circuit le transformateur de courant ainsi que pour la répartition du potentiel.
En savoir plus
Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure
Système d'essai enfichable
Le système d'essai enfichable FAME offre une sécurité et un confort supplémentaires. Avec le nombre croissant de points de connexion de la moyenne à la haute tension, l'utilisation de FAME apporte des avantages toujours plus importants en matière d'efficacité et de sécurité.
En savoir plus
Système d'essai enfichable
Répartition du potentiel
Les blocs de jonction à distribution de potentiel compacts PTRV... réalisent des répartitions du potentiel jusqu'à 32 connexions dans un espace particulièrement restreint et peuvent être étendus à des blocs distributeurs de potentiel grâce à des ponts enfichables à confectionner. Grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outil, l'installation est particulièrement rapide et pratique.
En savoir plus
Répartition du potentiel
Boucle
Les blocs de jonction enfichables permettent de raccourcir et de simplifier nettement les process de fabrication et de mise en service. Avec les faisceaux de câbles prééquipés, ces solutions offrent encore plus de possibilités pour l'automatisation économique dans la construction d'armoires électriques.
En savoir plus
Boucle
Blocs de jonction de brassage
Avec les blocs de jonction à quatre niveaux PT 2,5-4L, vous pouvez brasser vos signaux dans vos automates et vos installations, le tout dans un espace des plus réduits. Ce système de bloc de jonction permet de concevoir des répartiteurs de signaux extrêmement compacts et à trois dimensions, notamment grâce aux différentes possibilités de pontage au sein du bornier et aux possibilités de brassage au niveau des connecteurs à quatre pôles à confectionner librement.
En savoir plus
Blocs de jonction de brassage
Raccordement capteur/actionneur
Les blocs de jonction traversants se caractérisent par deux points de connexion et une conception compacte. Adaptés aux blocs de jonction traversants, vous pouvez obtenir des blocs de jonction pour conducteurs de protection de même forme. Tous les blocs de jonction peuvent être pontés facilement entre eux ou encore avec des blocs de jonction multiconducteurs et des bornes de fonction.
En savoir plus
Raccordement capteur/actionneur
Séparation et sectionnement par couteau
Différents domaines d'application requièrent l'utilisation de blocs de jonction avec différents éléments de séparation. Phoenix Contact propose des blocs de jonction de sectionnement et des blocs de jonction à couteau de sectionnement avec un courant admissible de max. 31 A et une tension nominale de max. 1 000 V.
En savoir plus
Séparation et sectionnement par couteau
Connexions à sertir pour un câblage automatisé
Les blocs de jonction enfichables permettent de raccourcir et de simplifier nettement les process de fabrication et de mise en service. Avec les faisceaux de câbles prééquipés, ces solutions offrent encore plus de possibilités pour l'automatisation économique dans la construction d'armoires électriques.
En savoir plus
Connexions à sertir pour un câblage automatisé
Connecteurs industriels pour disjoncteurs de puissance
Les connecteurs industriels de la série HEAVYCONNEC complete protègent vos interfaces et assurent une transmission sécurisée de l'énergie, même dans les conditions hostiles. Ils résistent à la saleté, à l'eau, aux vibrations et aux contraintes mécaniques élevées et sont étanches jusqu'à l'indice de protection IP69K.
En savoir plus
Connecteurs industriels pour disjoncteurs de puissance

Entretien : technologie de raccordement pour les applications énergétiques

Entretien : technologie de raccordement pour les applications énergétiques
Entretien : technologie de raccordement pour les applications énergétiques YouTube