Blocs de jonction pour coffrets d'installation Pour le montage des installations de distribution électrique, nous proposons une gamme complète de blocs de jonction. Laissez-vous convaincre dès maintenant par nos produits de haute qualité et nos technologies de raccordement innovantes.

Raccordement de blocs de jonction Push-X par un électricien dans l'armoire électrique

Vous avez le choix. Selon votre méthode de travail préférée, nous vous proposons aussi bien des blocs de jonction d'installation PTI avec technologie de raccordement Push-in que des blocs de jonction d'installation UTI avec technologie de raccordement vissé pour le câblage des installations de distribution électrique.

La gamme comprend également des blocs de jonction dotés de la nouvelle technologie Push-X. Ces blocs de jonction permettent de raccorder les conducteurs d'une seule main, pratiquement sans effort et sans outils. La suppression possible de l'embout offre un potentiel d'économie important.

Les blocs de jonction d'installation et les blocs de jonction standard sont dotés de nombreuses fonctions. L'ensemble du système de blocs de jonction utilise par ailleurs les mêmes accessoires standardisés, ce qui offre une grande flexibilité pour vos tâches de câblage.

Pour le câblage pratique et clair dans la domotique KNX, les blocs de jonction d'installation KNX sont parfaitement adaptés. En un tour de main, vous pouvez réaliser une répartition compacte du neutre et du conducteur de protection avec les blocs répartiteurs PTFIX.

  • Raccordement rapide et sans outils grâce aux blocs de jonction Push-in
  • Raccordement rapide et presque sans effort avec les blocs de jonction Push-X
  • Câblage compact avec les blocs de jonction à vis
  • Accessoires identiques pour tous les types de blocs de jonction
Personne en tenue de travail avec un bloc de jonction Push-X dans la main

Blocs de jonction avec technologie Push-X

Les blocs de jonction avec technologie Push-X permettent de raccorder facilement des conducteurs rigides et souples, avec ou sans embout. Même les conducteurs les plus petits et les plus souples peuvent être serrés rapidement et facilement grâce à la chambre de contact précontrainte. Introduisez simplement les conducteurs jusqu'au fond de la chambre. En appuyant sur le blocage à l'extrémité de la chambre, le ressort de contact est libéré et s'enclenche en un clin d'œil. Les blocs de jonction sont disponibles dans la section nominale de 2,5, 6, 10 et 16 mm². Outre différents blocs de jonction traversants, blocs de jonction multiconducteurs et blocs de jonction à deux niveaux, la gamme comprend également des modules de fonction tels que des blocs de jonction sectionnables.

Blocs répartiteurs prêts à être raccordés avec un raccordement Push-in

Blocs répartiteurs PTFIX

Dans les installations modernes, de plus en plus de disjoncteurs différentiels (RCD) ainsi que des disjoncteurs différentiels/disjoncteurs modulaires (FI/LS) sont installés. Le défi consiste à mettre le conducteur de neutre d'une manière peu encombrante derrière le disjoncteur différentiel pour le raccorder au câblage du bâtiment. Avec les blocs répartiteurs PTFIX, il est possible de réaliser d'une manière peu encombrante les sorties des conducteurs de neutre, mais aussi les sorties de la terre et d'autres potentiels grâce au montage transversal.

Et les PTFIX vont encore plus loin : les multiples variantes de fixation permettent le montage même dans des conditions difficiles. Les onze couleurs différentes assurent un câblage clair et une identification précise des potentiels. La technique d'insertion directe Push-in permet le câblage sans outil des conducteurs rigides ou souples munis d'un embout. Les PTFIX permettent d'économiser de la place, du temps et de l'argent.

Le raccordement du conducteur avec le raccordement Push-in des blocs de jonction d'installation PTI

Raccordement Push-in ou vissé ?

Si vous accordez de l'importance à un câblage rapide des conducteurs rigides, le raccordement Push-in sans outil des blocs de jonction d'installation est exactement ce qu'il vous faut. Vous pouvez aussi raccorder les conducteurs souples avec des embouts simplement en les insérant.

Pour ouvrir le bloc de jonction ou pour mettre en contact des conducteurs souples sans embout, vous pouvez appuyer sur le bouton-poussoir orange avec n'importe quel tournevis.

Bloc de jonction UTI 2,5-PE/L/NT

Si vous devez souvent procéder à des rééquipements des installations de distribution électrique dans des endroits étroits, les blocs de jonction d'installation à technologie de raccordement vissé deviendront vos blocs préférés. Car sur les blocs de jonction d'installation UTI, vous pouvez raccorder simultanément sur une largeur de 5,2 mm seulement, deux conducteurs de 1,5 mm² à un seul point de connexion. Pour cela, il faut que les deux conducteurs soient du même type et de section identique, et que l'exploitant de l'installation ou du bâtiment accepte de telles prises doubles.

Indépendamment de la technologie de raccordement que vous utiliserez, vous disposerez dans tous les cas de connexions fiables et stables à long terme.

Affectation en couleur des points de connexion aux couleurs des conducteurs

Blocs de jonction d'installation KNX

Dans le cas spécifique d'un câblage en étoile du système de bus KNX, la place dans le coffret d'installation diminuera rapidement. Issus de la gamme PTTBS 1,5/S, les blocs de jonction à deux niveaux d'une largeur de 3,5  mm seulement et avec un code couleur permettent une affectation visuelle claire des points de connexion aux couleurs des conducteurs.

Dans les lignes de shunt doubles sur chaque étage, les potentiels sont reliés les uns aux autres au choix, même en les sautant, en utilisant des ponts normalisés. Vous pouvez ainsi organiser facilement les fils principaux et les fils de réserve de votre système de bus KNX sur une largeur de 7 mm seulement dans le coffret d'installation.

Technologie Push-X La technologie innovante pour une connexion rapide et sans outils

  • Temps d'installation réduit grâce à la technique d'insertion directe sans outils
  • Utilisation d'une seule main économisant la force grâce à un ressort de contact précontraint
  • Installation flexible de tous les types de conducteurs avec ou sans embout
  • Desserrage et précontrainte faciles du ressort de contact
  • Compatibilité totale avec le système de blocs de jonction CLIPLINE complete

Blocs répartiteurs PTVFIX Blocs répartiteurs spécialement conçus pour la répartition du potentiel à plat avec raccordement latéral du conducteur

  • Installation sans outil avec raccordement Push-in
  • Plus de clarté, même dans un espace restreint - p. ex. dans la boîte de répartition
  • Fixation flexible sur rails DIN, plaques de montage ou par montage par collage