Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Communication sans fil industrielle dans l'industrie minière

Communication sans fil industrielle dans l'industrie minière La communication avec des sites éloignés

Les signaux et les informations des sections éloignées d'un site minier sont souvent difficiles à détecter à court terme. Les systèmes radio permettent de maîtriser facilement et avec efficacité de nombreux défis liés à l'infrastructure de communication industrielle. Les systèmes radio industriels de Phoenix Contact garantissent la fiabilité et la sécurité lors de la transmission des données et des signaux.

Produits pour la communication sans fil industrielle


Radioline

Radioline

Le système de transmission pour les installations et les réseaux étendus jusqu'à 250 postes. Utilisation polyvalente grâce à la transmission de signaux E/S et de données série. En plus, vous pouvez créer différentes structures de réseaux : des connexions point-à-point jusqu'aux réseaux maillés. D'un simple tour de molette, vous attribuez rapidement les entrées et les sorties.

Routeur de téléphonie mobile

Téléconduite

Nos routeurs de téléphonie mobile permettent des connexions de données haut débit sur des réseaux 4G LTE jusqu'à 150 Mbit/s. Cela permet ainsi de créer un raccordement mobile à large bande pour une mise en réseau des sites extrêmement flexible. De par leur grande plage de température, ils sont utilisés pour des applications d'infrastructures dans des environnements difficiles et exigeants.

Wireless I/O

Wireless I/O

Le multiplexeur Wireless transmet 16 signaux TOR et deux signaux analogiques de façon bidirectionnelle, et peut ainsi remplacer un câble de signalisation à 40 fils. La connexion est surveillée en permanence. Si la connexion est perturbée ou interrompue, les sorties sont remises à l'état défini LOW. Ceci est indiqué par une LED de diagnostic.

Diagramme illustrant le Trusted Wireless

Couvrir facilement et efficacement les grandes distances

La communication sans fil exclusive Trusted Wireless a été développée par Phoenix Contact pour les applications industrielles. Elle est particulièrement adaptée à la transmission radio des signaux des capteurs et des boîtiers de commande. Ainsi, vous pouvez assurer une communication fiable sur plusieurs kilomètres. Grâce à la technologie de transmission maillée, la communication trouve toujours son chemin.