Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Technologie de raccordement et boîtiers électroniques pour la communication des bâtiments

Building Intelligence

Transmission efficace des données, signaux et puissance.

Télécharger la brochure
Vidéoprojecteur fixé au plafond

Vos applications – nos solutions

Les routeurs, switchs Power over Ethernet, points d'accès et passerelles sont les nœuds de la communication efficace des bâtiments. Indépendamment du protocole de communication utilisé et du support de transmission, ces appareils de communication requièrent des connexions pour circuits imprimés performantes pour la transmission des données et de la puissance. La gamme complète IP20 de Phoenix Contact comprend des blocs de jonction et connecteurs pour C.I. éprouvés, des connecteurs circulaires, des connecteurs de données, des connecteurs carte-à-carte ainsi que des boîtiers électroniques adaptés. Les interfaces performantes répondent à des exigences élevées et garantissent la disponibilité du réseau de communication.

Applications fréquentes pour les raccordements des appareils pour la communication de bâtiments :

  • Pupitres de commande
  • Systèmes de caméra
  • Systèmes embarqués et applications Raspberry Pi
  • IHM
  • Détecteurs de fumée et avertisseurs d'incendie
  • Routeurs
  • Ordinateurs industriels (IPC)
  • Automates
  • Switchs

Applications fréquentes pour les raccordements des appareils pour la communication de bâtiments

  • Pupitres de commande
  • Systèmes de caméra
  • Systèmes embarqués et applications Raspberry Pi
  • IHM
  • Détecteurs de fumée et alarmes incendie
  • Routeurs
  • Ordinateurs industriels (IPC)
  • Automates
  • Switchs

Avantages

  • Vaste champ d'applications : solutions pour les applications carte-à-carte, carte-à-fil et fil-à-fil
  • Utilisation flexible : boîtier électronique et technologie de raccordement pour les installations d'armoires électriques et de bâtiments
  • Adaptation fonctionnelle : nombreuses technologies de raccordement et techniques de verrouillage pour une simplicité de montage et une sécurité de fonctionnement durable
  • Design de composants homogène : raccordements des appareils et connecteurs pour signaux, données et puissance auprès d'un seul et même fournisseur
  • Gamme complète d'embases et de prolongateurs de câbles pour les fils en cuivre et en fibre optique
Connecteurs de données en cuivre pour de grandes largeurs de bande

Connecteurs de données en cuivre pour de grandes largeurs de bande

Connecteurs de données en cuivre pour de grandes largeurs de bande pour les applications dans les domaines de la télécommunication et de l'information

Les switchs, points d'accès, extendeurs ou convertisseurs de médias traitent en permanence les signaux et les données. Des largeurs de bande plus élevées sont également nécessaires pour faire face à la numérisation croissante des bâtiments. Les connecteurs de données en cuivre de Phoenix Contact permettent une transmission sûre et fiable jusqu'à 10 Gbit/s.

  • Faces actives standardisées, telles que RJ45, USB et D-SUB
  • Raccordement facile sur le terrain grâce aux raccordements rapides IDC, Pierce ou à ressort
  • Solutions pour l'utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
  • Concepts de protection fiables contre les influences physiques, mécaniques et électriques
Embases et prolongateurs de câbles pour le Single Pair Ethernet

Embases et prolongateurs de câbles pour le Single Pair Ethernet

Embases et prolongateurs de câbles pour le Single Pair Ethernet

Les embases et prolongateurs de câbles normalisés pour le Single Pair Ethernet (SPE) sont vraiment utiles, lorsque des capteurs et des actionneurs sont mis en œuvre dans un espace restreint, et doivent également être faciles à entretenir. Le SPE est la solution idéale pour une interface compacte et efficace, même dans les environnements de bureau. Le protocole de communication pour le câblage des données à l'intérieur du bâtiment utilise l'Ethernet à paire unique, pour couvrir les derniers mètres entre l'automate et le capteur. Le câblage optimisé adapté à l'application constitue ainsi la base pour la mise en réseau durable, de l'appareil jusque dans le cloud. Il permet une mise en réseau intelligente et évolutive d'une application à tous les niveaux.

Connecteurs circulaires compacts M8 à M12

Connecteurs circulaires compacts M8 à M12 pour la transmission continue des signaux, données et puissance

Connecteurs circulaires compacts M8 à M12 pour les automates, les routeurs ou les pupitres de commande

Les onduleurs, les automates ou les caméras nécessitent souvent des interfaces protégées jusqu'aux indices IP65/67 pour la transmission sécurisée des données aux ordinateurs ou aux IHM. Les connecteurs circulaires des tailles M8 à M12 sont normalisés, compacts, offrent une compatibilité de connexion et sont fiables dans des environnements complexes. La communication basée sur Ethernet des capteurs et des actionneurs leur ouvre en outre la voie vers de nouveaux domaines d'application. Le large choix de codages permet des solutions complètes et homogènes pour la transmission des signaux, données et puissance.

  • Pour la transmission de signaux jusqu'à 17 pôles
  • Pour des débits jusqu'à 10 Gbit/s
  • Pour des puissances jusqu'à 16 A/630 V
  • Connecteurs hybrides pour données et puissance
Connecteurs carte-à-carte pour la connexion des circuits imprimés à l'intérieur des appareils

Connecteurs carte-à-carte robustes pour la connexion des circuits imprimés à l'intérieur des appareils

Connecteurs carte-à-carte robustes pour la connexion des circuits imprimés à l'intérieur des appareils

Les composants d'appareils électroniques industriels sont de plus en plus compacts. Leur étendue des fonctions et leur efficacité augmentent également. Les connecteurs carte-à-carte constituent la base des appareils de ce type pour la connexion de plusieurs circuits imprimés à l'intérieur des appareils. Ils conviennent tout particulièrement aux applications décentralisées et modulaires dans les technologies de bâtiment, tels que les systèmes embarqués, les automates ou les IHM.

  • Pas compacts de 0,8 et 1,27 mm
  • Versions blindées et non blindées
  • Débits de transmission jusqu'à 16 Gbit/s
  • Versions horizontales et verticales pour différentes orientations des circuits imprimés
  • Pour hauteurs d'empilage de 6 à 12 mm
Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. compacts pour les appareils de communication

Les appareils de communication sont de plus en plus performants - et en même temps plus petits et plus durables. Par conséquent, les raccordements des appareils doivent également être compacts. Leur commande intuitive assure également le raccordement rapide et sûr dans les environnements extérieurs, même par un personnel non spécialisé. Les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. de Phoenix Contact combinent ici grand confort d'utilisation, fiabilité et dimensions compactes pour vos appareils de communication dans la domotique, notamment les transmetteurs, les switchs ou les afficheurs.

  • Connecteurs et blocs de jonction pour les circuits imprimés
  • Pas compacts de 2,5 à 5,08 mm
  • Pour des sections de conducteurs de 0,14 à 2,5 mm²
  • Versions avec raccordements à ressort ou vissé
Connecteurs compacts pour C.I. de la série PTS

Connecteurs compacts pour C.I. de la série PTS

Connecteurs compacts pour C.I. de la série PTS

Les connecteurs pour circuits imprimés et connecteurs mâles sont une possibilité de câblage rentable et conviviale des appareils d'affichage avec écrans et haut-parleurs. Les connecteurs s'encliquettent facilement sur le dessous du boîtier. La mise en contact avec le circuit imprimé est réalisée à l'aide de connecteurs mâles situés sur le dessus du boîtier.

  • Connecteurs compacts au pas de 5,0 mm
  • Pour les sections de conducteurs jusqu'à 2,5 mm²
  • Pour les puissances jusqu'à 10 A/400 V (CEI)
  • Géométrie de verrouillage courante sur le marché pour une utilisation dans les boîtiers électroniques en deux parties
Boîtiers électroniques de la série BC

Boîtiers électroniques de la série BC

Boîtiers électroniques de la série BC

Les boîtiers sur rail DIN de la série BC pour la communication des bâtiments garantissent ici une grande flexibilité lors du choix du raccordement pour le circuit imprimé. Les boîtiers conviennent parfaitement aux appareils dans les coffrets d'installation ou aux applications Raspberry Pi pour les tâches d'API simples, non relatives à la sécurité. Les compteurs communicants, les compteurs d'énergie ou les commandes de bâtiments pour les coffrets d'installation selon la norme DIN 43880 complètent le domaine d'utilisation. Des dimensions conformes aux normes et différentes largeurs permettent en outre de réaliser de nombreuses autres applications : p. ex. pour le traitement des signaux dans les détecteurs de fumée et les avertisseurs d'incendie, pour les compteurs d'énergie ou pour de simples commandes d'éclairage.

  • Six largeurs de 17,8 à 161,6 mm avec de multiples parties inférieures et supérieures
  • Capot transparent et pivotant pour la désignation fonctionnelle ou capot avec verrouillage
  • Connecteurs de bus sur rail DIN en option pour la communication série et parallèle des modules
  • Conformes à la norme DIN 43880
  • Montage tridimensionnel du circuit imprimé pour des designs d'appareils flexibles
Boîtiers électroniques de la série UCS pour les systèmes embarqués

Boîtiers électroniques de la série UCS pour les systèmes embarqués

Boîtiers électroniques de la série UCS pour les systèmes embarqués

Des tâches d'automatisation dédiées peuvent également être prises en charge par les systèmes embarqués, les IHM ou encore les automates. Ces derniers fonctionnent 24h/24 et 7 jours/7 et sont indispensables pour l'automatisation dans de nombreux domaines fonctionnels de bâtiments intelligents. Les systèmes embarqués assument souvent les fonctions de surveillance, de commande et de régulation, mais traitent également les données et les signaux. Les boîtiers électroniques universels de la série UCS sont l'emballage optimal pour les applications mobiles ou fixes en intérieur - par exemple comme concentrateur ou pour les autorisations d'accès. L'utilisation dans l'armoire électrique est également possible avec un rail DIN. Les boîtiers protègent le noyau d'un système embarqué et les ordinateurs à carte unique, tels que le Raspberry Pi, et permettent la conception des composants électroniques modulaires spécifique aux applications, à l'intérieur du boîtier.

  • Cinq hauteurs de montage de 87 à 237 mm dans deux profondeurs de 47 et 67 mm
  • De nombreux accessoires tels que des coins de protection, des adaptateurs d'empilage, de rails DIN et muraux
  • Fixation fixe ou flexible des circuits imprimés
  • Découpes normalisées pour les interfaces telles que RJ45, M12 ou D-SUB réalisables dans les parois
Boîtiers électroniques de la série ECS

Boîtiers électroniques de la série ECS

Boîtiers électroniques de la série ECS pour des installations robustes en extérieur

Les éclairages, systèmes de caméras ou supports d'antennes à l'extérieur sont soumis à des conditions environnementales instables. Les boîtiers robustes pour applications extérieures de la série ECS protègent le circuit imprimé équipé et les autres composants électroniques contre la poussière, la saleté et l'eau. Les boîtiers de l'indice de protection IP65 à PI69 conviennent également à une large plage de température de -40 à +100 °C. Ils peuvent être montés au mur ou sur un poteau.

  • Conception de boîtier flexible pour le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs
  • Plaques avant pré-équipées pour connecteurs circulaires, connecteurs de données et connecteurs rectangulaires
  • Pour les indices de protection jusqu'à IP69 (EN 60529)
  • Homologation du boîtier selon la norme UL 50/50 E
  • Membrane Gore® pour la compensation de la pression et pour éviter la présence d'humidité dans le boîtier