Ventilation dans un tunnel Les systèmes de ventilation sont soumis à des exigences de plus en plus strictes. Grâce à nos solutions d'automatisation économiques et efficaces sur le plan énergétique, vous garantissez la sécurité des usagers de la route et le respect des réglementations environnementales.

Installation de ventilation dans le tunnel

Défi


Tunnel avec ventilation au plafond

Qualité de l'air fluctuante pendant le fonctionnement

Les conditions de circulation dans les tunnels automobiles rendent indispensable une surveillance continue de l'apport en oxygène, des conditions de visibilité et de la concentration de polluants dans le tunnel. Afin de maintenir la qualité de l'air, le système de ventilation collabore étroitement avec le système de technique de gestion de la circulation. En particulier en cas d'incendie, la disponibilité de la ventilation doit être maintenue pour le déclenchement des mesures de secours.

Solution


Représentation d'un accident avec incendie dans un tunnel

Extraction des fumées et de la chaleur en cas d'incendie

En cas d'incendie dans le tunnel, les équipes de secours et les autres usagers de la route doivent être tenus à l'écart de la fumée et la chaleur pour permettre l'intervention des secours. Pour contrôler la fumée et la chaleur dans le tunnel, un système de commande de ventilation adéquat est utilisé. Selon le scénario d'incendie, la ventilation fonctionne en mode extraction ou en mode pression. La manière dont la ventilation est gérée en cas d'incendie dépend en grande partie de la possibilité de localiser la source de l'incendie dans le tunnel. Pour empêcher la fumée de pénétrer dans le puits d'évacuation, une surpression est créée.

Nos solutions pour vos applications

Échappement de voiture avec gaz d'échappement
Ventilateur de plafond dans un tunnel
RFC 4072R - Automate redondant avec câble à fibres optiques
Échappement de voiture avec gaz d'échappement

Phoenix Contact vous permet de connecter rapidement et facilement vos capteurs dans les tunnels routiers et ferroviaires. Profitez d'une ingénierie efficace grâce aux blocs fonctionnels préparés dans nos bibliothèques logicielles.

Utilisez les fonctions partielles, dédiées par exemple à la surveillance des concentrations de NOx, CO ou CO₂, pour un déroulement plus efficace des projets.

Ventilateur de plafond dans un tunnel

La ventilation est l'un des plus gros consommateurs d'énergie dans les tunnels pour véhicules à moteur. Sur le plan énergétique, le démarrage et le fonctionnement des entraînements de ventilateur sont très importants. Grâce à l'intégration des entraînements dans la commande de tunnels, les anomalies sont détectées à un stade précoce.
Bénéficiez d'une efficacité accrue grâce à une surveillance continue et à une maintenance conditionnelle.

RFC 4072R - Automate redondant avec câble à fibres optiques

Les installations de ventilation sont d'une importance capitale pour la sécurité dans les tunnels. Non seulement en cas d'incendie, mais aussi en cas d'augmentation du volume du trafic, l'entrée d'air frais sert à maintenir des niveaux prédéterminés de monoxyde de carbone et de gaz d'échappement de diesel. L'automate est redondant pour éviter les défaillances de l'installation de ventilation.

Phoenix Contact propose des solutions adaptées pour assurer la disponibilité et la redondance du système de ventilation.

Caméras de circulation au-dessus d'une route

Sicherer Fernzugriff im Tunnelbetrieb

Mit hochverfügbaren und sicheren Netzwerk- und Steuerungsinfrastrukturen legen Sie das Fundament für einen zuverlässigen Tunnelbetrieb. Dabei unterstützen wir Sie mit leistungsfähigen Produkten für Lichtwellenleiter, Kupfer und Funk.

Unsere Lösungen für redundante Netzwerkstrukturen erfüllen alle notwendigen Sicherheits- und Bandbreitenanforderungen für einen sicheren und störungsfreien Zugriff aus der Verkehrsleitwarte. Die jeweiligen Redundanzstufen ermöglichen für alle Tunnelanwendungen eine nahtlose Datenübertragung. So können auch bei Teilausfällen, z. B. durch defekte Geräte oder Verbindungen, relevanten Protokolle in Echtzeit weitergeleitet werden. Unsere IEC-62443-zertifizierten Beratungsdienstleistungen und die Nutzung moderne Verschlüsselungsstandards sichern dabei Ihre Daten.

Erfahren Sie in unserem Whitepaper, wie Sie ein Höchstmaß an Sicherheit beim Fernzugriff auf Ihre Anlagen ermöglichen und sich vor Cyber-Angriffen und Schad-Software schützen.

Avantages

  • Connexion rapide et simple de vos capteurs grâce à des solutions logicielles et applicatives préparées
  • Réduction des coûts grâce à un faible besoin d'ingénierie
  • Fonctionnement économique grâce à une ventilation adaptée aux besoins
  • Ventilation à haute disponibilité grâce à des infrastructures de réseau et de commande redondantes
  • Accès à distance sécurisé à votre installation

Contact

Interlocuteur Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous conseillerai dans vos projets de modernisation ou d'extension. Profitez de nos nombreuses années d'expérience et de notre vaste gamme de services.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.