Raccordement du tunnel à la salle de contrôle Surveillez et commandez facilement vos tunnels à partir de votre système de régulation du trafic existant. Augmentez l'efficacité énergétique et la sécurité de votre tunnel grâce à nos solutions.

Système de contrôle des processus dans le tunnel

Défi


Discussion sur le projet dans le tunnel

Exigences individuelles des projets

Les exigences des projets en matière de commande et de surveillance efficaces des tunnels sont très différentes d'un pays à l'autre. Afin d'apporter une aide rapide en cas d'accident, d'incendie ou de panne technique, il est p. ex. très utile d'enregistrer des données de capteurs telles que les températures ou la qualité de l'air dans le tunnel ainsi que de procéder à la surveillance vidéo du flux de trafic dans la salle de contrôle.
Selon leur type et leur taille, les tunnels disposent de leurs propres dispositifs de contrôle avec un raccordement à des salles de contrôle de niveau supérieur. Grâce aux données disponibles sur les tunnels, la sécurité peut être renforcée et l'exploitation optimisée. Cependant, l'intégration des données dans le système de régulation et de commande existant constitue souvent un défi dans les projets.

Solution


Entrée du tunnel au crépuscule

Intégrer facilement les installations dans les systèmes de régulation et de commande existants

Les solutions de maintenance préventive, les concepts de trafic hautement intégratifs et l'exploitation efficace des tunnels sur le plan énergétique nécessitent une communication des données et une automatisation fiables.
La bibliothèque logicielle Tunnel Functions, spécialement développée, est basée sur PLCnext Technology Ecosystem et élargit la technologie de commande avec des fonctions spécifiques à l'industrie des tunnels. Les blocs fonctionnels programmés simplifient le raccordement de nos solutions de tunnels à votre système de régulation et de commande existant. Ainsi, vous pouvez surveiller et contrôler p. ex. les solutions d'éclairage ou d'évacuation des tunnels à tout moment et de n'importe où.

Transmission sécurisée des données de surveillance du trafic

Accès à distance sécurisé

Afin de gérer et de contrôler les tunnels de manière centralisée dans le cadre d'un système de circulation, il est nécessaire d'avoir accès à des postes de supervision de niveau supérieur. Cela nécessite une connexion sécurisée, fiable et sans perturbation.
Nos solutions dédiées à l'accès à distance sécurisé garantissent une transmission des données particulièrement sécurisée par tunnel VPN. Grâce à l'utilisation de normes de cryptage les plus modernes et à la certification CEI 62443, la sécurité de vos données est garantie.

Avantages

  • Ingénierie efficace grâce à des blocs de fonctions préfabriqués, même en présence d'une complexité système élevée

  • Connexion à tous les systèmes de régulation et de commande courants grâce à l'ouverture à des interfaces modernes et éprouvées

  • Visualisation web simplifiée grâce aux objets de visualisation disponibles

  • Fonctions logicielles testées avec documentation et exemples d'application

Aperçu de la solution

Écran du logiciel Tunnel Functions
Visualisation de l'installation sur un Panel PC
Ingénieur d'application pendant la mise en service
Écran du logiciel Tunnel Functions

Pour intégrer les solutions de tunnel, les blocs de fonction de la bibliothèque proposent différentes technologies telles que PROFINET, Modbus ou OPC UA. Ainsi, quelle que soit la technologie, tous les états du tunnel sont détectés et commandés de manière fiable par un PLCnext Control.
Grâce au développement constant de la bibliothèque Tunnel Functions, le nombre de possibilités de connexion de la bibliothèque ne cesse de croître.

Zum PLCnext Store
Visualisation de l'installation sur un Panel PC

Phoenix Contact vous offre des possibilités de visualisation complètes dans différentes bibliothèques de logiciels pour l'exploitation et la surveillance de processus techniques complexes dans le tunnel. Les objets de visualisation préfabriqués et les modèles vous facilitent ainsi la création d'images de process de votre tunnel. Les fonctions complexes peuvent être affichées rapidement en combinant les blocs fonctionnels et les objets de visualisation associés. La visualisation des installations peut être effectuée localement sur l'application, dans la salle de contrôle des tunnels ou dans la salle de contrôle de niveau supérieur.

Ingénieur d'application pendant la mise en service

Les intégrateurs de systèmes garantissent la disponibilité de votre installation grâce à un fonctionnement certifié et adapté au secteur des tunnels. Tunnel Functions vous permet une ingénierie rapide et simple. La régulation et la commande sont réalisées à l'aide de blocs de fonctions prêts à l'emploi.

Avec son concept de blocs de fonctions modulaire, Tunnel Functions convient particulièrement à une utilisation flexible. Grâce à la vaste gamme de blocs de fonctions, vous pouvez développer vos propres concepts de manière efficace et les mettre en œuvre facilement.

Contact

Interlocuteur Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous soutiendrai dans vos projets de tunnels.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.