Surveillance vidéo des voies navigables Relever des défis sur une multitude d'objets.

Employé dans un ensemble d'écluses

Le réseau des voies navigables fédérales en Allemagne comprend environ 7 300 km. La navigation revêt une grande importance économique. Ainsi, plus de 90 % de l'ensemble des échanges intercontinentaux de marchandises se font actuellement par voie maritime.

Afin d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement des voies navigables, les écluses et les ascenseurs à bateaux sont souvent assistés par la technologie vidéo.

Entrée de l'écluse avec la tour

Ensemble moderne d'écluses

Automatisation croissante

Rien qu'en Europe, il existe environ 1,2 million d'installations techniques telles que des écluses, des barrages et des digues sur les voies navigables intérieures. On estime qu'un grand nombre d'écluses seront automatisées dans les années à venir.

Pour les ouvrages techniques qui fonctionnent alors en partie de manière autonome, une surveillance vidéo fiable est indispensable et constitue la clé d'un fonctionnement sans faille. Dans de nombreux cas, les écluses et les barrages sont aujourd'hui déjà équipés d'une technologie vidéo moderne, mais le nombre d'installations est de loin le plus important sur les voies navigables plus petites et moins fréquentées.

Or, il est indispensable de surmonter rapidement ces obstacles aux échanges de marchandises. La catastrophe du canal de Suez en mars 2021 a mis en évidence l'impact catastrophique que les problèmes sur les passages d'eau délicats pouvaient avoir sur les chaînes d'approvisionnement.

Employé de service dans la salle de contrôle devant le PC

Surveillance des fonctions de diagnostic et d'alarme dans la salle de contrôle

Surveillance, signalisation et prévention

Comme pour d'autres voies de communication, les voies navigables constituent un réseau d'une grande étendue géographique. Ce qui est absolument décisif, c'est que les perturbations du système puissent être détectées immédiatement et précisément dans la station de contrôle grâce à l'utilisation de la technologie de réseau entièrement gérée.

Les données collectées incluent entre autres :

  • Besoin de puissance et fonctionnement sans faille des terminaux PoE
  • Resets automatisés des participants PoE tels que les caméras IP
  • Temps de fonctionnement du système et heure actuelle du système
  • Enregistrement des événements avec tableau des événements sous forme de fichier CSV
Smart Ethernet Box avec porte avant ouverte

Technologie de surveillance pour les voies navigables – Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box Une infrastructure fiable pour la surveillance vidéo des voies navigables

Tous les éléments pour une infrastructure CCTV fiable dans le même appareil : la Smart Ethernet Box est un appareil tout-en-un, qui se raccorde directement aux caméras. L'adaptateur intégré pour le montage mural ou sur poteau simplifie et accélère nettement l'installation.

Enclencher, raccorder et c'est terminé ! Vous assurez ainsi une plus grande sécurité sur les voies navigables et dans les écluses.

Smart Ethernet Box comme switch intelligent d'extérieur

La Smart Ethernet Box convient comme switch PoE intelligent d'extérieur dans une solution d'automatisation. Le réseau intégré entièrement géré permet la mise en place d'architectures redondantes et peut tout aussi facilement être étendu par des produits de télémaintenance. La topologie représente une solution d'automatisation à haute disponibilité incluant une solution de sécurité.

Topologie : Smart Ethernet Box comme switch intelligent d'extérieur

La Smart Ethernet Box dans l'automatisation des écluses