Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Fluidité du trafic sur autoroute avec les caméras de surveillance du trafic

Surveillance des flux de trafic sur une autoroute suisse Success Story

La surveillance des flux de trafic ne sert pas seulement à accroître la sécurité dans le cadre de la circulation routière, mais aussi à maintenir la fluidité du trafic grâce à la collecte de données. Différents types de capteurs enregistrent le nombre d'éléments en mouvement par unité de temps. Cela permet d'obtenir des informations sur l'augmentation du trafic ou les embouteillages aux chantiers.

Les caméras de circulation permettent aux collaborateurs de la surveillance du trafic d'identifier sur place la cause des perturbations du trafic et de prendre les mesures qui s'imposent. Les panneaux à messages variables permettent de communiquer des informations telles que les temps de trajet, les accidents, les limitations de vitesse, etc. Cela permet de fluidifier le trafic et donc de protéger l'environnement en réduisant la pollution.

Autoroute A8 en Suisse

Autoroute A8 en Suisse

Données générales

L'autoroute A8 est une liaison transversale importante entre l'Oberland bernois et la Suisse centrale. Elle est l'artère principale pour la circulation routière entre le col du Brünig et l'agglomération de Lucerne.

Aperçu des données clés de la solution :

  • Canton : Obwald
  • Emplacement : autoroute A8 Alpnach km 84 / portique de signalisation avec affichage de texte changeant (WTA)
  • Trafic : 27 000 véhicules/jour en moyenne en 2020
  • Maître d'ouvrage : Office fédéral des routes OFROU, filiale de Zofingue
  • Exploitant : unité territoriale GE X / Zentras, Emmenbrücke
Vue d'en bas de la caméra IP sur le portique de signalisation

Caméra IP sur un portique de signalisation pour surveiller le flux de circulation

Application

Sur le tronçon de l'A8 Hergiswil - Alpnach se trouve un portique de signalisation avec WTA, qui sert à influencer le trafic. Afin d'améliorer encore la sécurité sur ce tronçon de route très fréquenté, l'installation d'une caméra IP supplémentaire pour l'observation des flux de trafic s'est avérée nécessaire.

Afin de garantir une connectivité fiable via le réseau de communication IP de l'Office fédéral des routes (OFROU), les exigences suivantes ont été posées :

  • Connexion redondante au réseau IP ZPF GE
  • Indice de protection IP65 minimum pour une utilisation sur un portique de signalisation
  • Plage de température étendue de -40 °C à +70 °C
  • Diffusion contrôlée de la chaleur dans l'environnement
  • Parafoudre basse tension intégré et surveillable par SNMP ou syslog
  • Détection des tentatives de sabotage par message d'alarme via SNMP ou syslog
Smart Ethernet Box sur un portique de signalisation avec vue sur l'autoroute

Smart Ethernet Box installée sur une autoroute suisse

Solution

L'entreprise de conseil et d'ingénierie R. Brüniger AG a recommandé l'utilisation de la Smart Ethernet Box. Il s'agit d'un switch extérieur Power over Ethernet (PoE) (norme PoE IEEE 802.3 bt) avec alimentation à plage étendue intégrée 100 à 240 V AC, parafoudre basse tension, cassette d'épissure pour fibres optiques et sortie de commutation 24 V DC pour l'alimentation d'équipements supplémentaires. La Smart Ethernet Box est équipée de max. quatre ports GBit PoE et de deux ports de liaison montante.

Une caméra IP supplémentaire a été installée sur le portique de signalisation et connectée à une Smart Ethernet Box de type SCX 4POE 2LX. La Smart Ethernet Box est intégrée dans l'anneau d'accès du réseau IP ZPF GE à l'aide d'un câble à fibre optique monomode. Pour garantir la sécurité des données, les ports non utilisés sont désactivés. Dans le cas où le port actif détecte une adresse MAC étrangère, l'état de sécurité du port est garanti en bloquant les paquets de données et en envoyant un piège à un serveur piège prédéfini.

Nous avons opté pour l'installation test parce que :

• La Smart Ethernet Box est petite, compacte et conçue pour le tri sélectif.
• L'appareil présente une bonne protection IP.
• La protection contre la foudre est intégrée.
• Elle peut couvrir les besoins de jusqu'à quatre caméras avec PoE.
• L'installation de fibres optiques peut être facilement créée.

Alexander Ackeret, Membre de la direction

Conclusion

L'installation de la Smart Ethernet Box pour l'observation du flux de circulation permet d'apporter une contribution importante à l'amélioration de la sécurité dans cette zone du tronçon d'autoroute. Avec son boîtier robuste, cet appareil tout-en-un prouve ses performances, même dans des conditions ambiantes difficiles.

Plus d'informations sur le sujet
Surveillance vidéo pour l'industrie, le commerce et l'artisanat

Apprenez-en davantage sur l'infrastructure de surveillance vidéo appropriée - adaptée à chaque application.

Télécharger maintenant la brochure
Robot avec tête de caméra