Petit système de téléconduite pour poste de transformation Le groupe GRÄPER est spécialisé dans les postes d'alimentation, les éléments préfabriqués en béton et la production de briques silico-calcaires. L'entreprise se concentre sur les postes d'alimentation, y compris l'électrotechnique nécessaire. Phoenix Contact a fourni au groupe GRÄPER l'armoire de téléconduite ainsi que le petit système de téléconduite smartRTU pour le poste de transformation situé à Hermeskeil.

Armoire de téléconduite de Phoenix Contact installée chez le groupe GRÄPER

Profil du client


Logo du groupe GRÄPER

Groupe GRÄPER

  • Spécialiste de l'électrotechnique et des solutions innovantes de construction en béton pour la protection de contenus techniques de haute qualité
  • 750 ingénieurs et ouvriers spécialisés
  • Fournisseur de solutions globales pour des postes d'alimentation modernes
  • Fabrication de 4 500 postes par an, dont 75 % sont entièrement aménagés et prêts à être raccordés

Défi

Une entreprise industrielle a augmenté ses capacités de production. Le réseau 10 kV de l'opérateur réseau doit donc être doté d'un nouveau raccordement au réseau à disponibilité élevée.
En raison de la quantité d'énergie nécessaire, le client a besoin d'un transformateur de taille adaptée ainsi que d'un concept de protection du réseau associé.

  • Télé-exploitation pour le contrôle à distance des champs de câbles d'entrée
  • Transmission des valeurs de mesure (prélèvement et injection d'énergie)
  • Ingénierie de protection
  • Protection du transfert

Solution


Collaborateur devant une armoire de téléconduite

Télé-exploitation innovante

La solution de commande standardisée et extensible de façon modulaire permet d'automatiser de manière très intelligente les postes de transformation. Les variantes individuelles proposent différentes fonctions, de la simple surveillance à la commande complexe de votre installation. La plateforme technologique smartRTU est une solution de télé-exploitation modulaire pour différents domaines d'utilisation dans les réseaux électriques. Elle permet un traitement et une mise à disposition continus des informations sur les états et les événements. Ceci est réalisé par des fonctions prédéfinies et un paramétrage simple grâce à l'interface web. Aucune connaissance en programmation ni aucun programme ne sont requis. La conception modulaire permet l'enregistrement et la sortie de différentes informations binaires et analogiques.

Le groupe GRÄPER a trouvé en Phoenix Contact un partenaire innovant et techniquement bien positionné dans le domaine des techniques de protection, de télé-exploitation et de régulation, avec lequel nous pouvons compléter judicieusement nos solutions dans le secteur de la technologie de l'énergie.

Groupe GRÄPER - ,

Conclusion


Collaborateurs de Heinrich Gräper GmbH

Travail en partenariat

Les défis dans les domaines de la numérisation, de l'automatisation et de la surveillance des systèmes ne cesseront de croître à l'avenir, y compris dans le secteur de l'énergie. En tant que fournisseur de solutions globales pour les postes d'alimentation modernes, le groupe GRÄPER y est lui aussi inévitablement confronté. Il est donc nécessaire de trouver des solutions adaptées et standardisées pour répondre aux différentes exigences des clients concernant les secteurs de l'alimentation et de l'infrastructure. Phoenix Contact apporte une réponse adéquate à de tels défis en proposant une solution de téléconduite intelligente, le smartRTU. Les solutions pour les postes de transformation modernes sont recherchées et trouvées dans un esprit de partenariat. Ainsi, il est également prévu de mettre en œuvre d'autres projets à l'avenir.