Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Solutions de commutation en mode test pour la migration des postes d'aiguillage

Exemple d'application pour la modernisation d'installations d'infrastructures ferroviaires

Commuter entre anciens et nouveaux postes d'aiguillage en mode test

Commuter entre anciens et nouveaux postes d'aiguillage en mode test lors de la migration

Lors de la migration du poste d'aiguillage classique au numérique, la nouvelle technique de poste d'aiguillage est typiquement installée en parallèle de l'ancienne installation existante. Suite à un test complet de la nouvelle installation, cette dernière est commutée sur les appareils de l'installation extérieure. Cette opération est soit réalisée en une seule fois lors de la mise en exploitation immédiate de la nouvelle installation et du démontage de l'ancienne installation, soit réalisée plusieurs fois sous forme d'exploitation test pendant la pause d'exploitation nocturne. Dans le cas du test de fonctionnement la nuit, le poste d'aiguillage doit être de nouveau commuté sur l'ancienne installation pour l'exploitation de jour. Il peut s'avérer éventuellement nécessaire de permuter plusieurs fois entre l'ancienne et la nouvelle installation jusqu'à ce que le test de la nouvelle installation soit intégralement clôturé pour que l'installation puisse être finalement mise en exploitation.

Des dispositifs électromécaniques, p. ex. des blocs de jonction sectionnables de Phoenix Contact, qui pourront être retirés sans intervention dans le câblage après la mise en service finale, sont nécessaires pour cette commutation entre l'ancienne et la nouvelle installation.

Technique de raccordement pour l'infrastructure ferroviaire

Technique de raccordement pour l'infrastructure ferroviaire

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :