Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Alimentations pour le poste d'aiguillage et les voies ferroviaires

Exemple d'application relatif à la disponibilité du système dans l'infrastructure ferroviaire

Alimentations pour les exigences ferroviaires

Notre gamme d'alimentations pour vos exigences ferroviaires

Avec la migration de postes d'aiguillage à relais vers des postes d'aiguillage électroniques ou numériques, de nouveaux besoins émergent pour les solutions d'alimentations. Des LEU (Lineside Electronic Units) sont p. ex. nécessaires ou des techniques de commande et de sécurisation (LST) sont conservées comme stratégie de garantie. Des alimentations redondantes issues de différentes sources, comme le réseau électrique et le fil caténaire, doivent être intégrées, ou des solutions aussi bien adaptées aux équipements extérieurs qu'intérieurs doivent être trouvées.

Jusqu'à présent, les alimentations étaient conçues pour des concepts de postes d'aiguillage décentralisés. De ce fait, des dispositifs inadéquats, qui ne sont notamment pas conformes aux normes industrielles en matière de fiabilité et de design, ont souvent été utilisés dans le passé.

Phoenix Contact a développé des solutions d'alimentation qui allient un design compact à la fiabilité, sont adaptées aux exigences élevées de la technique de signalisation, répondent aux normes ferroviaires en vigueur et se caractérisent par leur immunité et leur robustesse contre les influences environnementales.

Alimentations

Alimentations pour l'infrastructure ferroviaire

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :