Drainage de tunnels Assurez l'efficacité énergétique et le fonctionnement à long terme de vos installations grâce à nos solutions de surveillance et de commande pour les stations de pompage.

Drainage de tunnels

Défi


Fermeture du tunnel

Inondations et eaux usées contaminées

Les événements météorologiques extrêmes ainsi que la proximité de la nappe phréatique nécessitent des systèmes d'évacuation de l'eau complexes dans les tunnels. Outre la prévention des inondations, les liquides inflammables tels que le carburant ou l'eau d'extinction contaminée doivent également être transportés en toute sécurité hors du tunnel. Pour protéger les usagers des tunnels et les installations souterraines, il est essentiel de surveiller en permanence la disponibilité des pompes.

Solution


Station de pompage pour le drainage de l'eau dans le tunnel

Intelligente Pumpenautomatisierung

Entwässerungspumpstationen verhindern bei Unwetter eine Überflutung des Tunnels und sorgen in Notsituationen für die Ableitung von kontaminiertem Löschwasser. Dazu wird das eintretende Wasser zunächst im Tunnel gesammelt und anschließend in die Kanalisation weitergeleitet. Zur Bewegung der Wassermassen werden hochverfügbare Pumpen benötigt.

Neben redundanten Netzwerk- und Steuerungsinfrastrukturen bietet Phoenix Contact Lösungen zur Leistungsüberwachung und zuverlässigen Regelung der Entwässerungspumpen, auch im Fall eines Kommunikationsausfalls.

Basierend auf dem sich ändernden Wasserstand steuert die SPS mehrere Pumpen entsprechend ihrer Betriebsstunden oder Motorstarts. Zusammen mit einer detaillierten Diagnose, Überwachung und Datenprotokollierung garantiert das System eine zuverlässige und energieeffiziente Anwendung für Tunnel. Jede Anomalie wird zur vorausschauenden Wartung in das übergeordnete Leitsystem übertragen.

Film chimique sur le sol

Schutz vor gefährlichen Chemikalien

Im normalen Verkehrsbetrieb, bei Unfällen oder Bränden können ebenfalls giftige oder explosive Flüssigkeiten in das Entwässerungssystem gelangen. Vor dem Eintritt in die Pumpstation wird das Wasser daher auf das Vorhandensein gefährlicher Chemikalien, wie z. B. Treibstoff oder kontaminiertes Löschwasser, geprüft. Im Gefahrenfall werden entweder Schutzmaßnahmen eingeleitet oder das Pumpsystem wird komplett abgeschaltet.

Touch Panel zur vorausschauenden Wartung von Pumpen in Tunneln

Maintenance préventive

Assurez l'efficacité énergétique et le fonctionnement à long terme de vos stations de pompage grâce à nos solutions complètes de surveillance et de commande. Le relevé des paramètres de mesure pertinents, tels que les vibrations, les températures ou les garnitures d'étanchéité, permet d'effectuer une maintenance préventive. Ainsi, vos pompes fonctionnent de manière optimale et l'eau dans votre ouvrage de tunnel est drainée de façon fiable.

Avantages

  • Minimisation des besoins en entretien grâce à la maintenance préventive
  • Réduction de la consommation d'énergie grâce à un fonctionnement optimal des pompes
  • Enregistrement détaillé des données de service, telles que les heures de fonctionnement, la température et le niveau de l'eau

Contact

Interlocuteur Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous conseillerai dans vos projets de modernisation ou d'extension. Profitez de nos nombreuses années d'expérience et de notre vaste gamme de services.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.

Livre blanc sur la cybersécurité
Accès à distance sécurisé pour l'exploitation des tunnels

Découvrez dans notre livre blanc comment garantir un niveau de sécurité maximal pour l'accès à distance à vos installations et comment vous protéger contre les cyberattaques et les logiciels malveillants.

Demander le livre blanc
Transmission sécurisée des données