Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Intégration flexible des circuits électriques dans le design des trains Les composants enfichables permettent d'intégrer facilement et de manière modulaire des extensions de fonctions dans la technologie de raccordement d'un train. Grâce aux supports de composants, cela est possible directement sur le rail DIN. Les composants enfichables simplifient également l'entretien et l'analyse des défauts sur le véhicule ferroviaire.

Fil de contact du réseau ferroviaire

Intégration flexible des circuits électriques dans le design des trains

Application

Les tâches de commutation électriques et la technique d'installation dans les trains sont de plus en plus exigeantes. Pour cela, il faut des composants qui permettent déjà une flexibilité maximale sur le site d'installation lors de la phase de conception, qui sont faciles à manipuler lors de l'installation et qui sont particulièrement faciles à entretenir pendant le fonctionnement.
Lors de la commutation des entraînements de pantographes, par exemple, des diodes de roue libre sont nécessaires pour éviter les tensions d'induction. Ces diodes doivent être installées aussi près que possible de l'entraînement mais elles sont naturellement sujettes à l'usure. Elles doivent donc être faciles et rapides à contrôler et, si nécessaire, à remplacer.

Solution

Les blocs de jonction à composant avec porte-composants enfichables conviennent parfaitement à l'utilisation professionnelle de diodes ou même de résistances. Ces blocs de jonction sont également disponibles pour les composants de plus grande taille avec puissance dissipée plus élevée, optimisés pour les exigences ferroviaires.
Les fonctions peuvent également être intégrées de manière flexible dans la technologie de raccordement d'un train grâce à des blocs de jonction enfichables. Ceux-ci permettent un échange rapide et détrompeur des modules et des appareils. Bien entendu, ces blocs de jonction sont conformes à la norme EN 61373 pour toute position de montage.

Intégration facile de fonctions de commutation dans le train Avec des blocs de jonction à composant et des blocs de jonction enfichables

Schéma de connexion diode de roue libre blocs de jonction à composant
Blocs de jonction à composant avec porte-composants
Schéma de connexion blocs de jonction enfichables
Blocs de jonction enfichables protégés contre le contact
Blocs de jonction pour les trains

Blocs de jonction pour véhicules ferroviaires

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :