Alimentation parfaite et stable de la technologie de commande des trains Dans les véhicules ferroviaires, il s'agit d'éviter les variations et les coupures de tension. Nous vous proposons des convertisseurs DC/DC pour les niveaux de tension courants de différents types de trains. Connectés et découplés de manière redondante, ils offrent une grande disponibilité. Ils sont certifiés pour les applications ferroviaires selon les normes EN 50155, EN 61373 et EN 45545-2.
Application
La technologie de commande des trains à grande vitesse est alimentée par 110 V DC. Les trains d'une longueur moins importante et avec moins de récepteurs électriques sont généralement alimentés en 24 V DC. Les câbles et les connecteurs provoquent une chute de tension. Des fluctuations de tension ou même des interruptions de courte durée, de l'ordre de la milliseconde, peuvent se produire pendant le fonctionnement. De plus, des perturbations CEM par les câbles sont possibles.
Solution
Convertisseurs DC/DC, même redondants, pour une alimentation sans interruption de tous les types de train
Pour cela, on utilise des convertisseurs DC/DC sur les véhicules ferroviaires. Ils protègent les composants de commande contre ces influences et fournissent une tension stable. Phoenix Contact propose des appareils pour la conversion de 110 V DC, 72 V DC et 24 V DC en 24 V DC. Ils disposent d'une grande plage de tension d'entrée selon la norme EN 50155 et sont adaptés aux exigences particulières de l'industrie ferroviaire.
Pour les véhicules ferroviaires, l'alimentation hautement disponible des systèmes de train importants joue un rôle majeur. Les convertisseurs DC/DC montés en parallèle, avec des modules de redondance en aval, assurent une grande disponibilité. Ils assurent le découplage nécessaire, même en cas de défaut à la sortie des convertisseurs DC/DC.
Alimentations pour les véhicules ferroviaires
Informations supplémentaires sur les produits adaptés :