Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Alimentation électrique et distribution de l'énergie dans le tunnel Un grand nombre d'applications dans le tunnel doivent être alimentées en énergie à haute disponibilité. Les sous-systèmes particulièrement critiques tels que la ventilation et l'éclairage doivent également fonctionner dans les situations d'urgence, par exemple lors de graves incendies.

Technique de protection pour l'application dans un tunnel

Défi


Situation d'essai du parafoudre dans le tunnel

Éviter les défaillances dans le tunnel à l'aide de dispositifs de protection du réseau à haute disponibilité

Garantissez une disponibilité continue élevée de votre installation et évitez les défaillances imprévues. Des composants robustes et des structures de réseau redondantes assurent une grande disponibilité. Phoenix Contact vous offre une protection complète à tous les niveaux de l'alimentation électrique : sécurité informatique et transmission cryptée des données vers les centres de contrôle de niveau supérieur, connexions renforcées au réseau de distribution d'électricité et protection globale pour le niveau terrain. La communication selon CEI 60870-5-101/103/104 ou CEI 61850 et les liaisons Ethernet redondantes via RSTP/HSR/PRP permettent une exploitation en parallèle sans perturbation.

Solution


TAP Box (Tunnel Application Power)
Switch manageable pour CEI 61850
Armoire électrique COMPLETE line Energy
TAP Box (Tunnel Application Power)

Les TAP Box (Tunnel Application Power) de Phoenix Contact ont été spécialement conçus pour une distribution d'énergie simple, sûre et ignifuge dans les tunnels. À partir de la distribution principale, la TAP Box alimente vos applications individuelles dans les tunnels, comme p. ex. les installations d'éclairage ou d'évacuation.

Des courts-circuits en direction de la distribution principale sont ainsi blindés. Grâce à un très haut niveau d'intégrité fonctionnelle, la disponibilité continue dans les situations d'urgence est assurée.

Switch manageable pour CEI 61850

Les constructions de tunnel comportent un grand nombre d'applications qui doivent être alimentées en énergie à haute disponibilité. Dans le même temps, les tunnels eux-mêmes sont également des consommateurs importants dans le réseau de distribution.

Phoenix Contact propose des switchs de réseau spéciaux pour les installations énergétiques qui permettent la transmission de données en GBit vers les centres de contrôle des fournisseurs d'énergie d'énergie, conformément aux normes CEI 61850 et IEEE 1613.

Armoire électrique COMPLETE line Energy

Les défaillances de réseau dans un tunnel peuvent provoquer des dégâts considérables. Avec nos appareils de protection et de commande, protégez vos installations dans le tunnel. Les versions compactes offrent une forte densité de fonctions : fonctions de protection, contrôle des circuits de puissance, mesures des paramètres électriques et enregistrement des événements et perturbations du réseau.

Nous vous assistons depuis l'analyse du réseau et l'installation des appareils jusqu'à la formation et la maintenance.

Carte d'images interactive : réseaux à haute disponibilité dans le tunnel
Routeurs industriels pour la télémaintenance et la cybersécurité
Nos routeurs industriels robustes permettent de relier différents réseaux par câble (routeur LAN et routeur NAT) ou téléphonie mobile (2G/3G/4G/5G) pour la télémaintenance et la protection de votre réseau local. De nombreux produits comprennent des fonctions VPN et pare-feu intégrées. Pour un maximum de sécurité, les routeurs mGuard protègent contre les cyberattaques et les logiciels malveillants.
En savoir plus
Routeurs industriels pour la télémaintenance et la cybersécurité
Switchs Ethernet industriel
La gamme de switchs Ethernet industriel comprend des switchs manageables et non manageables avec GBit, PoE, certification selon CEI 61850 et destinés au montage sur rails DIN. Vous restez ainsi flexible lors de l'installation de réseaux performants et sûrs, même dans des conditions difficiles : les ports en cuivre et les ports FO ainsi que les fonctions de redondance permettent une mise en réseau flexible de vos installations et une segmentation simple de votre réseau industriel.
En savoir plus
Switchs Ethernet industriel
Appareils de protection et de commande
Notre grande gamme d'équipements de protection permet une disponibilité fiable des réseaux avec les plages de tension de 10 à 110 kV. Les appareils de protection et de commande sont adaptés, entre autres, aux barres collectrices simples et doubles, aux réseaux en étoile, en anneau ou maillés. Ils peuvent être utilisés dans des réseaux isolés, compensés, rigides et mis à la terre à basse impédance.
En savoir plus
Appareils de protection et de commande
Caméras de circulation au-dessus d'une route

Accès à distance sécurisé pour l'exploitation des tunnels

Avec des infrastructures de réseau et de commande hautement disponibles et sécurisées, vous posez les bases d'une exploitation fiable du tunnel. Ce faisant, nous vous assistons grâce à des produits performants pour la fibre optique, le cuivre et la radio.

Nos solutions pour les structures de réseau redondantes répondent à toutes les exigences nécessaires en matière de sécurité et de bande passante afin de garantir un accès sûr et continu depuis la salle de contrôle du trafic. Les niveaux de redondance respectifs permettent une transmission de données sans interruption pour toutes les applications dans les tunnels. Ainsi, même en cas de pannes partielles, dues par exemple à des connexions ou des appareils défectueux, les protocoles pertinents peuvent être transmis en temps réel. Nos services de conseil certifiés CEI 62443 et l'utilisation de normes de cryptage modernes sécurisent vos données.

Découvrez dans notre livre blanc comment garantir un niveau de sécurité maximal pour l'accès à distance à vos installations et comment vous protéger contre les cyberattaques et les logiciels malveillants.

Avantages

  • Jusqu'à 80 % de gain de temps lors de l'installation de la distribution d'énergie grâce à un montage simple et rapide
  • Sécurité étendue des investissements grâce à des produits compatibles selon CEI 61850 et selon les normes de réseau IEEE
  • Utilisation durable des produits, même dans des conditions environnementales difficiles, grâce à une construction robuste

Contact

Interlocuteur Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous conseillerai dans vos projets de modernisation ou d'extension. Profitez de nos nombreuses années d'expérience et de notre vaste gamme de services.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.