Commander les moteurs de manière flexible et efficace sur le plan énergétique Dans la construction des machines, le démarreur à vitesse variable CONTACTRON vous permet de commander les moteurs de manière flexible et efficace. Nous vous présentons ici une application du domaine de l'alimentation et des boissons. Découvrez ce que passion et innovation signifient dans la pratique. Notre mission : trouver, en collaboration avec le client, une solution adaptée pour la commande simple de moteurs. Nous sommes à votre disposition – n'hésitez pas à nous contacter.

Hall de production Innovantia
Logo de l'entreprise Innovantia® Fabricación

Profil de client Innovantia

Innovantia® Fabricación est un fournisseur de solutions d'automatisation. Cette entreprise commercialise, intègre et fabrique principalement des lignes automatisées pour la production d'œufs dans le secteur agricole. En outre, Innovantia® Fabricación propose différentes machines pour la production de céramique pour le secteur de la construction.

Confiance dans l'innovation et le partenariat – le démarreur à vitesse variable en tant que solutionneur de problèmes chez le client

Le démarreur à vitesse variable est simple, fiable, sûr et très peu encombrant. Il nécessite très peu de temps pour l'installation et la mise en service.

Ismael Huete Picazo, Directeur général
Ismael Huete Picazo - Innovantia, Espagne, directeur général
Regard dans l'armoire électrique avec une rangée de démarreurs à vitesse variable CONTACTRON

Construction d'armoires électriques : vue de l'armoire électrique avec une rangée de démarreurs à vitesse variable CONTACTRON

Concept de commande simple – L'efficacité dans un espace restreint

Les variateurs de vitesse sont souvent utilisés dans des applications où, par exemple, une vitesse variable est utilisée ou lorsque l'accélération et la décélération du moteur doivent être contrôlées. Le démarreur à vitesse variable CONTACTRON combine les avantages d'un démarreur moteur compact avec les caractéristiques essentielles d'un variateur de vitesse pour un grand nombre d'applications :

  • Utilisation simple et intuitive via l'écran, le bouton rotatif et le bouton de commande. Aucun paramétrage fastidieux n'est nécessaire.
  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce à un design compact à partir d'une largeur de 35 mm.
  • Gestion économique des composants grâce à la focalisation sur les fonctions essentielles pour de nombreuses applications dans la technique d'entraînement
Démarreur à vitesse variable CONTACTRON intégré dans une armoire électrique d'une installation d'embouteillage

Utilisation du démarreur à vitesse variable CONTACTRON dans l'armoire électrique

Commande moteur simple pour de multiples applications

Le démarreur à vitesse variable CONTACTRON vous aide à mettre en œuvre de manière simple et économique des tâches de commande pour les moteurs, notamment dans l'intralogistique et la technologie de transport, dans des domaines tels que la construction des machines, l'automobile ou l'industrie alimentaire.

Démarreur à vitesse variable CONTACTRON avec fonction de sécurité STO dans l'armoire électrique

Démarreur à vitesse variable CONTACTRON avec fonction de sécurité STO dans l'armoire électrique

La sécurité avant tout – fonction Safe Torque Off

La fonction de sécurité intégrée permet une utilisation dans des applications d'arrêt d'urgence relevant de la sécurité, sans aucun circuit de protection supplémentaire. Le couple coupé en toute sécurité ou STO (Safe Torque Off) garantit que votre moteur n'est plus alimenté en énergie pour tourner. Par conséquent, plus aucun couple ne peut être généré après le déclenchement.

Vous souhaitez maximiser l'efficacité et la sécurité de votre installation ?
En coupant immédiatement le couple des moteurs, la fonctionnalité STO permet d'intervenir rapidement et en toute sécurité en cas d'urgence ou d'imprévu dans votre installation. Cela permet non seulement de minimiser les pannes mais aussi d'éviter les accidents et blessures potentiels et de créer un environnement de travail sûr.

Contact personnel
Nous venons volontiers chez vous !

Si vous souhaitez en savoir plus sur le démarreur à vitesse variable CONTACTRON, n'hésitez pas à contacter nos experts.

Contactez-nous
Nos experts en démarreurs à vitesse variable CONTACTRON sont en entretien devant une plaque de montage d'armoire électrique