Haute intégrité des signaux

Nous optimisons l'intégrité des signaux par des simulations et des mesures. Obtenez une grande intégrité des signaux grâce à des produits innovants et à une assistance complète en matière de conception.
Collaborateurs avec un connecteur de données pour l'industrie 4.0

Rencontrez nos experts en intégrité des signaux

Nos spécialistes et ingénieurs chez Phoenix Contact travaillent chaque jour à l'optimisation des connexions de données pour l'industrie 4.0. De préférence en échange direct avec vous. Nous vous présentons les créateurs de l'intégrité optimisée des signaux et la manière dont ils y travaillent au quotidien.

Arndt Schafmeister, développeur chez Phoenix Contact

Arndt Schafmeister Ingénieur de développement chez Phoenix Contact

« Mon travail consiste à développer des connecteurs carte-à-carte. Pour cela, je dois faire correspondre au mieux les exigences électromécaniques avec celles de l'application cible. L'accent n'est donc pas mis sur l'intégrité des signaux à tout prix, mais sur des connecteurs adaptés à l'application, qui tiennent compte d'autres exigences telles que le coût, l'espace de montage et la facilité de fabrication.

J'aide ainsi nos clients à choisir le connecteur le mieux adapté. Et je les conseille pour intégrer au mieux ce connecteur dans le système en question. »

Sebastian Stamm, développeur chez Phoenix Contact

Sebastian Stamm Ingénieur de développement chez Phoenix Contact

« Mon domaine d'activité est l'interface du développement mécanique et électrique des connecteurs de données. Mes activités comprennent le développement de concepts et l'optimisation de connecteurs à haute intégrité de signal ainsi que la simulation et la mesure des propriétés de transmission et leur comparaison avec les exigences normatives. »

Entretien avec nos créateurs

Collaborateur avec des produits pour l'intégrité des signaux

Livre blanc sur l'intégrité des signaux

Dans le livre blanc, découvrez le rôle joué par l'intégrité des signaux sur les bonnes performances ainsi que les facteurs qui influencent l'impédance des connecteurs.

Voici comment nous optimisons l'intégrité des signaux en pratique


Sebastian Stamm, ingénieur de développement chez Phoenix Contact, montre une courbe de données

L'industrie 4.0 a besoin d'appareils en réseau et donc de plus d'interfaces

Les exigences en matière de performance des technologies de raccordement ne cessent d'augmenter. Avec la mise en réseau toujours plus poussée des appareils modernes, le nombre d'interfaces augmente également. L'objectif : une transmission de données aussi peu perturbée que possible. Elle dépend en grande partie de l'interaction entre tous les câbles et les composants des connecteurs.

L'impédance est une propriété du connecteur directement liée à l'intégrité des signaux. L'impédance de consigne d'un connecteur dépend de la technologie de transmission de l'application du connecteur. Les erreurs par rapport à l'impédance de consigne réfléchissent le signal de données vers l'émetteur. Si les réflexions deviennent trop importantes, les signaux réfléchis et émis se superposent. Conséquence : une transmission de données altérée. C'est précisément la mission d'Arndt Schafmeister et de Sebastian Stamm d'empêcher cela.

Des connecteurs dans les mains

L'impédance du connecteur dépend de plusieurs facteurs

L'impédance d'un connecteur est influencée par des facteurs tels que le choix des matériaux, la géométrie et la disposition des composants véhiculant le signal. Un autre facteur est la fréquence, c'est-à-dire le temps de transition de niveau de la technologie de transmission utilisée. Elle dépend de l'application et ne peut pas être influencée par le fabricant du connecteur.

En ce qui concerne l'impédance des connecteurs, il n'est guère possible de tirer des conclusions générales sur la meilleure géométrie, les meilleurs matériaux ou la meilleure disposition des composants, car il faut également tenir compte des impédances nominales des technologies de transmission et des temps de transition de niveau. Ce qui est avantageux pour la conception d'un connecteur Single Pair Ethernet peut être un critère éliminatoire pour les connecteurs carte-à-carte.

Une transmission de données quasi idéale est l'alpha et l'oméga de l'industrie 4.0. Connaissez-vous vos potentiels non exploités ?

Arndt Schafmeister, Ingénieur de développement
Arndt Schafmeister, ingénieur de développement chez Phoenix Contact
Comparaison de perte d'insertion pour les connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 blindés et non blindés

Comparaison de perte d'insertion pour les connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 blindés et non blindés

Vaste expérience des routines d'optimisation individuelles

Lors de la simulation de connecteurs carte-à-carte, on utilise généralement un environnement d'impédance de 100 Ω pour les signaux différentiels et de 50 Ω pour les signaux asymétriques. L'intégrité des signaux est élevée lorsque le comportement d'impédance des composants s'écarte le moins possible de cette impédance théorique. Nos simulations sont préparées pour de tels réglages de paramètres habituels et pour des configurations de contacts courantes - les résultats sont mis à votre disposition en peu de temps.

Dans le cadre de notre service d'assistance à la conception, nous réalisons pour vous des simulations sur la base de paramètres individuels, nous vous conseillons dans le choix de combinaisons optimales de connecteurs et nous vous proposons des configurations de contacts appropriées. Les impédances et les temps de transition de niveau qui vous conviennent peuvent être pris en compte, tout comme les influences perturbatrices sous forme de diaphonie due à d'autres signaux dans le même connecteur ou les perturbations dues à d'autres composants sur le circuit imprimé. En cas d'influences perturbatrices dues à d'autres composants, l'observation ou la simulation des champs électriques et magnétiques est appropriée. Les connecteurs blindés permettent de réduire, voire d'éliminer, de telles influences perturbatrices.

Assistance à la conception Travail sur ordinateur

Un soutien individuel pour des solutions et des produits optimaux

Sur la base des valeurs que vous nous avez transmises, nous lançons des simulations et en déduisons des propositions de combinaisons d'articles et de configurations de contacts appropriées. Nous vous informons des résultats, répondons à vos questions et mettons ensuite à votre disposition une documentation appropriée.

Ces simulations individuelles peuvent généralement être réalisées en quelques jours. Pour cela, nos ingénieurs ont besoin d'informations sur votre application, par exemple la disposition des circuits imprimés dans l'appareil, le type de transmission des données ou l'impédance théorique du système. Les connecteurs carte-à-carte offrent une grande flexibilité, en particulier pour les agencements de circuits imprimés. Il est ainsi possible de réaliser des montages mezzanine, coplanaire et fond de panier avec différents écartements de circuits imprimés ainsi que des connexions avec des câbles plats préassemblés.

Nous accordons une importance particulière à l'échange direct. Dans ce cadre, des projets passés ont toujours révélé des potentiels d'optimisation inattendus au niveau de l'intégrité des signaux, par exemple par une configuration alternative des contacts ou l'utilisation de connecteurs blindés. Nous vous aiderons volontiers lors du développement de vos appareils.

Contactez-nous
Créez votre simulation individuelle avec nous

Demandez-nous votre simulation individuelle s'il n'existe pas de norme adaptée. Nous avons déjà pu aider de nombreux clients et placer les connecteurs adéquats dans les applications. N'hésitez pas à nous contacter.

Demander une simulation maintenant
Arndt Schafmeister dans le laboratoire de Phoenix Contact
Data Connectivity Visual

Des connexions de données de premier ordre pour des réseaux intelligents

Phoenix Contact est votre partenaire clé pour des connexions de données fiables. Utilisez des connecteurs de données fiables pour la mise en réseau pérenne de tous les appareils de communication.