Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Protection et alimentation

Produits pour la transmission et la distribution de l'énergie

Phoenix Contact offre des solutions innovantes pour toutes les exigences dans le cadre de la transmission et de la distribution de l'énergie.
Téléchargez la brochure « Transmission et distribution de l'énergie - Produits pour votre succès ».

Télécharger maintenant
Technique de contrôle d'un poste de transformation

La technologie de contrôle des stations est essentielle pour garantir le fonctionnement sûr et fiable d'une sous-station. Fournir à ces appareils une tension de sécurité et les protéger en même temps est l'une des tâches les plus importantes de la transmission et de la distribution d'énergie. Nous proposons des alimentations spéciales pour 24 V DC, qui peuvent être configurées et redondantes ainsi que des disjoncteurs compacts, au moyen desquels chaque fonction peut être protégée séparément. Nos appareils de protection et de commande compacts avec leur vaste gamme de fonctions de protection, de contrôle et de mesure conviennent à de nombreuses applications.

Disjoncteurs électroniques

Une protection efficace des équipements électriques

Protégez séparément vos équipements électriques. Avec des disjoncteurs, vous pouvez protéger avec fiabilité vos appareils et contribuer ainsi à une disponibilité élevée et continue de votre installation.

Alimentation QUINT 4

Disponibilité maximale

Assurez une alimentation redondante des appareils électroniques dans le poste de transformation avec des alimentations de pointe.

Appareils de protection et de commande pour les réseaux des clients et de distribution

Protection intégrale des réseaux électriques

Grâce à leurs fonctions de protection avancées, nos appareils innovants de protection et de commande sont parfaitement adaptés aux réseaux des clients et de distribution. Ces appareils se caractérisent par un fonctionnement sans entretien et stable à long terme. Des écrans à haute résolution et des touches de fonction sophistiquées permettent une utilisation facile.

Alimentation en tension auxiliaire redondante dans le poste de transformation

Alimentation en tension auxiliaire redondante dans le poste de transformation

Une disponibilité à 100 % des installations a une priorité absolue pour les postes de transformation. Toute défaillance des composants d'installation ou de tout autre composant individuel risque d'entraîner des coûts élevés. Les circuits redondants permettent d'éviter de telles défaillances et garantissent ainsi une disponibilité maximale dans le poste de transformation. En cas d'alimentation en tension auxiliaire redondante, deux alimentations fonctionnent en parallèle côté primaire, de manière à ce qu'en cas de défaillance de l'une, l'autre puisse assumer entièrement la charge. Pour alimenter plusieurs armoires électriques avec une tension de 24 V DC sécurisée, ces dernières doivent d'abord être mises en réseau avec une boucle (-X1, -X2). Une telle boucle se monte facilement et en toute sécurité sur le site avec nos blocs de jonction enfichables à raccordement vissé ou Push-in. Les alimentations sont découplées à l'aide de deux modules de redondance/diodes (-G10, -G11), afin qu'un court-circuit dans une alimentation défectueuse (-G1, -G2) ou les chemins de câbles n'entraînent pas de coupure de la tension d'alimentation du récepteur. La totalité des besoins des charges raccordées est ainsi couverte par un seul module dans tous les états de fonctionnement. Nos blocs de jonction PTFIX compacts (-X10, -X11) assurent une répartition simple de la tension dans l'armoire électrique. Les disjoncteurs intégrés protègent vos appareils et assurent une coupure ciblée en cas de défaillance (-F10, -F11, -F12). Une disponibilité maximale de l'installation est ainsi garantie.