PTFIX 12X4-NS35-FE - Verteilerblock
3273568

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Verteilerblock, Block mit senkrechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 12, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/gelb

Produktdetails








Ihre Vorteile

Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage
Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten
Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung
Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben