AI 0,25-8 BU-B
-
Aderendhülse
3240250
Aderendhülsen, Bandware, 0,25 mm2, Hülsenlänge 8 mm, Farbe: blau (CF 3000-TOOLKIT 0,25 wird dazu benötigt)
Farbe
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Aderendhülsen als Bandware sind speziell für den Crimpautomaten CF 3000-2,5 entwickelt worden
In den wichtigsten Farbreihen bis 2,5 mm² erhältlich
Alle Reihenklemmen, insbesondere die des CLIPLINE complete-Systems, können damit verdrahtet werden