QTC 1,5 RD - Durchgangsklemme
3206254

Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5, Farbe: rot

Produktdetails








Kompatible Produkte