UT 4-MTD-DIO/R-L-P/P - Bauelementreihenklemme
3046359

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm

Bauelementreihenklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennstrom: 0,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte