STS 4 OG - Durchgangsklemme
3037481

Querschnitt
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bedienerfreundliche Verdrahtung durch Frontalanschluss
Abgewinkelte Leiterzuführung für den Einsatz in flachen Klemmenkästen
Durchgangsklemmen mit 2, 3 oder 4 Anschlüssen sind konturgleich
Größte Platzeinsparung bei Einsatz in Unterflur-Verdrahtungssystemen